• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi in ottone per tubi in acciaio / Nipplo

Raccordi in ottone per tubi in acciaio / Nipplo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo filettato a bassa pressione con elevata resistenza alla corrosione. [Materiale] EN CW614N Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi in ottone per tubi in acciaio/Nipplo:Immagine relativa
Tipo Materiale
SJSRNEN CW614N equiv.

Specifiche

Codice componente
SJSMT6A
Codice componenteR (PT)LBPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~20 pz.
SJSRN6A1/82212  
8A1/42814  
10A3/83317  
15A1/23822  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SJSRN6A
SJSRN8A
SJSRN10A
SJSRN15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST1 nominale vite

7.53 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8

7.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/4

7.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/8

9.54 €

1 Disponibile 5 giorni 101/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Gamma di temperature di esercizio-50 ~ 150˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max6.9MPa

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Nipplo esagonale
Materiale EN CW614N Equiv. Tipo di filettatura di collegamento (1) R Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9
Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico