Sensori di temperatura / Filettatura conica / Termocoppia K / Termoresistenza

Sensori di temperatura / Filettatura conica / Termocoppia K / Termoresistenza
  • Sconto volumi elevati
Sensore di temperatura con filettatura conica. [Materiale del manicotto e della protezione] Acciaio inossidabile.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sensori di temperatura/Filettatura conica/termocoppia K/termoresistenza:Immagine relativa
TCKT, TCKTF
Tipo di termocoppiaTermocoppia K
PrecisioneJIS Classe 2
Punto di contatto misurazione temperaturaTipo isolato neutro
Gamma di misurazione della temperatura0 ~ 250°C
MaterialeTubi di protezioneEN 1.4301 Equiv.
Vite conicaEN 1.4301 Equiv.
Temp. di termoresistenza del tubo in silicone150°C
Conduttore
(Gamma temp. di esercizio)
Rivestimento in lana di vetro (0~150°C)
TCPT, TCPTF
Tipo di dispositivoPt100Ω
PrecisioneJIS Classe B
Tipo conduttoreCon 3 conduttori
Gamma di misurazione della temperatura-50 ~ 250°C
MaterialeTubi di protezioneEN 1.4301 Equiv.
Vite conicaEN 1.4301 Equiv.
Temp. di termoresistenza del tubo in silicone150°C
Conduttore
(Gamma temp. di esercizio)
Rivestimento in fluoropolymer (-50~150°C)

Specifiche

Cod. comp.-L-F-Terminale
TCKC3.2
TCKTF3.2
TCPF3.2
MFSK3.2
-
-
-
-
100
65
65
100

-


F2.5


-


M

TipoTipo di sensore di temperatura
Conduttore fissoConduttore configurabile
TCKTTCKTFTermocoppia K
TCPTTCPTFResistore di misurazione temperatura (Pt100Ω)
■Conduttore fisso
Cod. comp.L
Fissa
F
Fissa (Unità: m)
Tipo di terminalePrezzo unitario
TipoDTCKTTCPT
(Termocoppia K)
TCKT
(Resistore di misurazione temperatura)
TCPT
3.2652Y
(A crimpare a forcella M4)
■Conduttore configurabile
Cod. comp.L
Fissa
F
Incrementi di 0.1mm
TerminalePrezzo corpo sensorePrezzo aggiuntivo terminale (Prezzo corpo +)
TipoDTCKTFTCPTFNMY
F0.3~1.0F1.1~2.0F2.1~3.0F3.1~4.0F4.1~5.0F0.3~1.0F1.1~2.0F2.1~3.0F3.1~4.0F4.1~5.0
(Termocoppia K)
TCKTF
(Resistore di misurazione temperatura)
TCPTF
3.2650.3~5.0N
M
Y

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TCKT3.2-65
TCKTF3.2-65-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
TCPT3.2-65
TCPTF3.2-65-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di sensore di temperatura Tipo di termocoppia Punto di contatto misurazione temperatura Tipo di dispositivo Struttura resistore di misurazione temperatura Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Tipo di terminale Materiale isolante conduttore Lunghezza conduttore (F)
(m)

30.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10TermocoppiaTermocoppia KTipo isolato neutro--0~150Terminale a crimpare a forcella-2

-

1 12 giorni 10TermocoppiaTermocoppia KTipo isolato neutro--0~150Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcella-0.3 ~ 5

43.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10Resistore misurazione temperatura--Pt100ΩTubi di protezione-50~150Terminale a crimpare a forcellaRivestimento in fluoropolymer2

-

1 12 giorni 10Resistore misurazione temperatura--Pt100ΩTubi di protezione-50~150Senza terminale a crimpare / Terminale a crimpare a occhiello / Terminale a crimpare a forcellaRivestimento in fluoropolymer0.3 ~ 5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Il tubo di protezione non può essere curvato.
■Caratteristiche: vite conica saldata al tipo compatto. Ideale per misurare la temperatura in caso fosse necessaria l'ermeticità per il liquido.

Informazioni di base

Oggetto di misurazione Sensori di temperatura Guaina, materiale tubo protettivo EN 1.4301 Equiv. Ambiente d'esercizio Standard
Numero di elementi 1 Guaina, profilo tubo protettivo Dritto Guaina, diametro tubo di protezione(Ø) 3.2
Guaina, lunghezza tubo di protezione L(mm) 65 Profilo parte di fissaggio Attacco filettato

Prodotti complementari

Supporto tecnico