Profilati in alluminio - giunto centrale di postmontaggio

Profilati in alluminio - giunto centrale di postmontaggio

I giunti centrali possono essere utilizzati senza modifiche, poiché i giunti sono integrati nel telaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profilati in alluminio - con giunto centrale pre-montato:Immagine relativa
・Materiali
Nome parti[ M ]
Materiale
[ S ]Trattamento superficie
Profilati in alluminioEN AC-51 400/AIMgSi0,7-T5Anodizzato
Giunti
centrali
Perno centrale1.4308/G-X6CrNi18-9-
Perno guida1.4301/X5CrNi18-10
Vite di fermo1.7220/34CrMo4Pellicola di ossido nero

Specifiche

Profilati in alluminio - con giunto centrale pre-montato:Immagine relativa
Codice componenteUbicazione giuntoL
Incrementi di 0.5mm
ProfilatiGiunti incorporatiAChiave necessaria per serraggio.
Giunto centraleQ.tà
JFSM5-2020L
(Solo estremità Sx)
100~4000
HFS5-2020
(P.477)
HMJ5
(P.629)
120Per M4
W
(Sulle due estremità)
2
6-3030L
(Solo estremità Sx)
HFS6-3030
(P.511)
HMJ6
(P.629)
130Per M6
W
(Sulle due estremità)
2
8-4040L
(Solo estremità Sx)
HFS8-4040
(P.553)
HMJ8
(P.629)
140
W
(Sulle due estremità)
2
8-4545L
(Solo estremità Sx)
HFS8-4545
(P.591)
HMJ8-45
(P.629)
145
W
(Sulle due estremità)
2

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JFSM5-2020L-[100-4000/0.5]
JFSM5-2020W-[100-4000/0.5]
JFSM6-3030L-[100-4000/0.5]
JFSM6-3030W-[100-4000/0.5]
JFSM8-4040L-[100-4000/0.5]
JFSM8-4040W-[100-4000/0.5]
JFSM8-4545L-[100-4000/0.5]
JFSM8-4545W-[100-4000/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNome serie N. profilato Viteria di collegamento incorporata L
(mm)
1 6 giorni 10Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm)5-2020L (Solo superficie lato sinistro)100 ~ 4000
1 6 giorni 10Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm)5-2020W (Sulle due estremità)100 ~ 4000
1 6 giorni 10Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm)6-3030L (Solo superficie lato sinistro)100 ~ 4000
1 6 giorni 10Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm)6-3030W (Sulle due estremità)100 ~ 4000
1 6 giorni 10Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm)8-4040L (Solo superficie lato sinistro)100 ~ 4000
1 6 giorni 10Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm)8-4040W (Sulle due estremità)100 ~ 4000
1 6 giorni 10Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm)8-4545L (Solo superficie lato sinistro)100 ~ 4000
1 6 giorni 10Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm)8-4545W (Sulle due estremità)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Profilati in alluminio - con giunto centrale pre-montato:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Profilati (Serie) HFS Tipo Con giunto centrale

Prodotti complementari

Supporto tecnico