Serie 5 / Super spesse / Con linguetta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/super spesse/con linguetta:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
HBKUS5EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato
HBKUSB5Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
HBLTSW5
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso (N)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBKUS531CBM5-142HNTT5-52833  
HBKUSB5*
(Anodizzato nero)
  
* Per la riparazione di superfici anodizzate nere, vedere P.846

Varianti

Serie 5/super spesse/con linguetta:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBKUS5
HBKUS5-C
HBKUS5-C-SEC
HBKUS5-C-SEP
HBKUS5-C-SET
HBKUS5-C-SEU
HBKUS5-C-SSP
HBKUS5-C-SST
HBKUS5-C-SSU
HBKUS5-SEC
HBKUS5-SEP
HBKUS5-SET
HBKUS5-SEU
HBKUS5-SSP
HBKUS5-SST
HBKUS5-SSU
HBKUSB5
HBKUSB5-SEP
HBKUSB5-SET
HBKUSB5-SEU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

1.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteNon fornitoNon fornito

2.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

3.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

3.68 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

3.38 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

3.68 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

3.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

3.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

4.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

3.55 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato trasparenteNon fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

3.31 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato trasparenteNon fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

3.00 €

2.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Anodizzato trasparenteNon fornitoSET (Kit viti, dadi)

3.31 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato trasparenteNon fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

3.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteNon fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

2.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteNon fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

4.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteNon fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

3.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Anodizzato neroNon fornitoNon fornito

1.82 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato neroNon fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

1.82 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato neroNon fornitoSET (Kit viti, dadi)

1.82 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato neroNon fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Con linguetta sui due lati Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Profilati (Serie) HFS N. profilato 5
Misura profilato Per 20, 25, 40 A staffa Staffe ultra spesse (con alette) Viti applicabili Viti M5
Numero di fori di collegamento profilato 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico