Materiali di protezione e sicurezza, copriangolo larghezza 34mm

Materiali di protezione e sicurezza, copriangolo larghezza 34mm
  • Sconto volumi elevati
Coperchi di sicurezza per lavorare in sicurezza. Sono disponibili coperture angolari, larghe 34 mm, e coperture angolari.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Materiali di protezione e sicurezza, copriangolo larghezza 34mm:Immagine relativa
Montabili su sezioni angolari a 90°.
Adesivo applicato sulla superficie interna.
  Materiale Corpo principale: Gomma etilenica (EPDM)
Parte adesiva: Adesivo acrilico
  Durezza: Shore A60

Specifiche

Codice componente-L
PRGLSS
PRGLS
PRGLM
-
-
-
100
100
100
 ■ Copriangolo larghi 34mm
Codice componenteSelezione LPeso (g)Prezzo unitario
Tipo
PRGLM
PRGLMG
10030 
500150 
1000300 
1500450 
2000600 

■ Per angoli
Codice componentePrezzo unitario
PRGLMC
PRGLMCG
 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PRGLM-100
PRGLM-1000
PRGLM-1500
PRGLM-2000
PRGLM-500
PRGLMC
PRGLMCG
PRGLMG-100
PRGLMG-1000
PRGLMG-1500
PRGLMG-2000
PRGLMG-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore Posizione per l'uso Lungh. L
(mm)

5.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10Nero-100

22.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10Nero-1000

33.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10Nero-1500

41.25 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nero-2000

13.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10Nero-500

7.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10NeroPer angoli-

7.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10Grigio chiaroPer angoli-

5.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10Grigio chiaro-100

22.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10Grigio chiaro-1000

33.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10Grigio chiaro-1500

41.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10Grigio chiaro-2000

13.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10Grigio chiaro-500

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Materiali di protezione e sicurezza, copriangolo larghezza 34mm:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale Gomma etilenica (Gomma sintetica EPDM) Tipo In gomma

Prodotti complementari

Supporto tecnico