Staffe per supporti / Attacco laterale / Fori asolati

Staffe per supporti / Attacco laterale / Fori asolati
  • Sconto volumi elevati
Poiché l'elemento di fissaggio ha un foro allungato, è possibile una regolazione fine durante l'installazione. [Materiale] Acciaio strutturale generico, lega di alluminio, EN 1.4301 Equiv. (SUS304).
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Staffe per supporti/Attacco laterale/Fori asolati:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori
CLNBAcciaio per impieghi generaliOssido neroVite a esagono incassato
CLNMNichelatura chimicaVite a esagono incassato
(Acciaio inox)
CLNALega di alluminioAnodizzazione trasparente
CLNSEN 1.4301 Equiv.-
Accessori: per CLNB, viti CB (P.2-171); per gli altri,
viti SCB (P.2-173)

Specifiche

Codice componente
CLNB25
CLNA20
Codice componenteABLTGFJKhHEdd1ZMAWVite inclusaPrezzo unitario
TipoDH7CLNBCLNMCLNACLNS
CLNB (D20~30, 40)
CLNM (D20~50)
CLNA (D20, 25, 50)CLNS (D20, 25)
20+0.021
0
654545122547.55.56.62215306.6116.5M62M6-20, 2 pz.    
258060533657.57.59271835M6-25, 2 pz.    
3090601567.53021459149M8M8-35, 2 pz.  --
35+0.025
0
10580684077.59.5113524503M8-40, 2 pz.- --
401157687.53827601117.511M10M10-45, 2 pz.  --
50135100871850102.512.514433370M10-50, 2 pz.-  -
Tolleranza e perpendicolarità di DH7 si intendono prima del taglio.
Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Per i supporti per montanti, vedere P.2143 e P.2144. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CLNA20
CLNA25
CLNA50
CLNB20
CLNB25
CLNB30
CLNB40
CLNM20
CLNM25
CLNM30
CLNM35
CLNM40
CLNM50
CLNS20
CLNS25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro per montante D
(mm)
Materiale staffa Trattamento superficie staffa

96.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1020[Alluminio] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente

132.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1025[Alluminio] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente

370.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1050[Alluminio] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente

93.13 €

1 Disponibile 7 giorni 1020[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Ossido nero] Ossido nero

111.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Ossido nero] Ossido nero

129.31 €

1 Disponibile 7 giorni 1030[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Ossido nero] Ossido nero

166.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1040[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Ossido nero] Ossido nero

98.18 €

1 Disponibile 7 giorni 1020[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica

117.42 €

1 Disponibile 7 giorni 1025[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica

136.53 €

1 Disponibile 7 giorni 1030[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica

153.99 €

1 Disponibile 7 giorni 1035[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica

192.32 €

1 Disponibile 7 giorni 1040[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica

209.41 €

1 Disponibile 7 giorni 1050[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica

197.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1020EN 1.4301 Equiv.Non fornito

228.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1025EN 1.4301 Equiv.Non fornito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo separato/in kit Elemento singolo Direzione di attacco Attacco laterale Con staffa di supporto Quadrate
Profilo montante Rotonde Tipo montante Non fornito Metodo di fissaggio montante Morsetto spaccato
Profilo foro di montaggio Foro asolato Accessori di fissaggio montante Viti a esagono incassato Fori di riferimento Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico