Connettori girevoli / Momento ammesso / Con flangia su un lato / Con flangia sui due lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Connettori girevoli/Momento ammesso/Con flangia su un lato/Con flangia sui due lati:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori
Flangia singolaFlangia doppiaManiglia a ripresaViteDado
HRCNHRCNWEN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimicaCLMDCB8-20x6LBNR8×6

Specifiche

Codice componente
HRCNW54
■Flangia singola
Codice componenteADD1G
(PF)
FHCVP.C.D.C1Barra applicabileCarico momentaneo ammesso (valori calcolati) N • mPrezzo unitario
TipoNominale1 ~ 4 pz.
HRCN423575110G1 1/22685350901.5G42300 
545090125G2278564105G54500 
7065105140G2 1/2328578120G70750 
8280120155G3379092135G821000 
Tenere presente che le barre cave applicabili sono basate sui condotti in acciaio rigido JIS C 8305, ma la sezione filettata sarà la filettatura parallela per tubi JIS B 0202. (Filettature per condutture elettriche non adatte.)
I carichi momentanei ammessi non sono valori garantiti.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.
■Flangia doppia
Codice componenteADD1HCP.C.D.Carico momentaneo ammesso (valori calcolati) N • mPrezzo unitario
TipoNominale1 ~ 4 pz.
HRCNW423575110851.590300 
54509012585105500 
706510514085120750 
8280120155901351000 
I carichi momentanei ammessi non sono valori garantiti.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HRCN42
HRCN54
HRCN70
HRCN82
HRCNW42
HRCNW54
HRCNW70
HRCNW82
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo D.E. D
(Ø)
Tubi applicabili

170.82 €

1 5 giorni 10Flangia singola-G42

183.46 €

1 5 giorni 10Flangia singola-G54

217.63 €

1 5 giorni 10Flangia singola-G70

284.68 €

1 5 giorni 10Flangia singola-G82

196.11 €

1 5 giorni 10Flangia doppia75G42

227.74 €

1 5 giorni 10Flangia doppia90G54

284.68 €

1 5 giorni 10Flangia doppia105G70

345.41 €

1 5 giorni 10Flangia doppia120G82

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Connettori girevoli/Momento ammesso/Con flangia su un lato/Con flangia sui due lati:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico