Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MC07-9
Codice componente |
MC07-7 |
Codice componente | MC07-9 |
Materiale corpo | EN 1.0038 equiv. |
Trattamento superficie | * Cromatura trivalente |
Corsa (mm) | 32 |
Forza di serraggio (N) | 1360 |
Peso (g) | 300 |
Angolo di apertura-chiusura leva | 181° |
Accessori | Bullone in acciaio |
Prezzo unitario |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MC07-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
11.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Tipo | Bloccaggio, leva orizzontale | Forza di serraggio(N) | 1360 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Vite morsetto | Stazionario | Misura vite morsetto | M8 | Materiale vite morsetto | Acciaio |
Corsa L(mm) | 32 | Lunghezza impugnatura | Standard | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | ≤1399 |
Montaggio | Base con flangia | Accessori punta | Bullone in acciaio |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, bullone di compressione dimensione M8, forza di serraggio 1.360 N, il codice articolo è il seguente: MC07-9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC07-9.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali