Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
SUTPSR | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente | - | L |
SGPPS8A SGPNPR8A | - | 75 |
Codice componente | (L) Selezione | Rp (PS) | (D) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | |||||
L=50 | L=75 | L=50 | L=75 | |||||
SUTPSR | 6A | 50 75 | 1/8 | 15 | ||||
8A | 1/4 | 19 | ||||||
10A | 3/8 | 23 | ||||||
15A | 1/2 | 26.5 | ||||||
20A | 3/4 | 33 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SUTPSR6A-50 |
SUTPSR6A-75 |
SUTPSR10A-50 |
SUTPSR10A-75 |
SUTPSR15A-50 |
SUTPSR15A-75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | T1 nominale vite | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8 | 50 | |
19.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8 | 75 | |
20.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | 50 | |
24.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | 75 | |
26.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | 50 | |
30.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | 75 |
Loading...
Stato fluido | Pressione d'esercizio max (MPa) |
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C | 1.0 |
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C | 1.4 |
Acqua in flusso statico: fino a 120°C | 2.0 |
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettature per tubi con diam. uguale | Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura di collegamento (1) | Rp(Ps) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli |
Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
T1 nominale vite
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali