Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
PVCHSB20 PVCHBN100 |
Codice componente | D | ds | H | L | L1 | Standard | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | ||||||
PVCTB | 16 | 50 | 22 | 78 | 109 | 77 | JIS K 6743 | ||
20 | 59 | 26 | 89.5 | 125 | 97 | ||||
25 | 68 | 32 | 101 | 142 | 97 | ||||
30 | 80 | 38 | 119 | 158 | 129 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PVCTB16 |
PVCTB20 |
PVCTB25 |
PVCTB30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (A1) (Ø) | Diametro interno del tubo d. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 22 | 16 | |
22.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26 | 20 | |
27.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 32 | 25 | |
38.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 38 | 30 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | PVC non plastificato | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo <-> Tubo, diam. uguale | Materiale del tubo applicabile | Tubo in PVC | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Trattamento superficie | Non fornito | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 | Tipo | Raccordi TS |
Profilo | Valvole |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D (A1)(Ø)
Diametro interno del tubo d.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali