Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Lunghezza flessibile |
HOTRSL19 | - | 45.9 |
Codice componente | Lunghezza flessibile | D.I. (mm) | D.E. (mm) | Gamma temp. esercizio (°C) | Pressione d'esercizio (MPa) | Raggio di curvatura min (mm) | Massa kg/m | Lunghezza fissa | Lunghezza configurabile | ||
Tipo | D.I. nominale flessibile | Fissa (m) | Configurabile (Incrementi di 0.1mm) | Prezzo unitario | Prezzo unitario | ||||||
1~2 bobine | Prezzo unitario flessibile/m | ||||||||||
HOTRS (Lunghezza fissa) HOTRSL (Lunghezza configurabile) | 9 | 50 | 0.5~49.9 | 9 | 15 | -5~60 | 0~1.0 | 45 | 0.15 | ||
100 | |||||||||||
12 | 50 | 12 | 18 | 0~0.8 | 60 | 0.19 | |||||
100 | |||||||||||
15 | 50 | 15 | 22 | 90 | 0.27 | ||||||
100 | |||||||||||
19 | 50 | 19 | 26 | 0~0.6 | 130 | 0.32 | |||||
25 | 50 | 25 | 33 | 150 | 0.50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale | D.E. (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Pressione d'esercizio (MPa) | Lunghezza flessibile (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1.0 | 50 | ||
253.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1.0 | 100 | ||
166.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 60 | 0~0.8 | 50 | ||
302.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 60 | 0~0.8 | 100 | ||
246.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 22 | 90 | 0~0.8 | 50 | ||
469.76 € | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 22 | 90 | 0~0.8 | 100 | ||
279.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~0.6 | 50 | ||
415.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 33 | 150 | 0~0.6 | 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1.0 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 18 | 60 | 0~0.8 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 22 | 90 | 0~0.8 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~0.6 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 33 | 150 | 0~0.6 | 0.5 ~ 49.9 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Aria | Proprietà | Resistente all'olio | Materiale tubo flessibile | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Raccordi in metallo per montaggio | Solo flessibile | Colore | Verde trasparente | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale
D.E.(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza flessibile(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali