Flessibili pneumatici / Alta flessibilità

Flessibili pneumatici / Alta flessibilità

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È morbido e può essere facilmente inserito nei raccordi metallici. Non si blocca con l'olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

  Materiale: PVC

Specifiche

Codice componente-Lunghezza flessibile-Colore flessibile
EHOS6
-
10
-
BL
Codice componenteLunghezza flessibile (m)
Selezione
D.I. (mm)D.E. (mm)Spessore (mm)Raggio di curvatura minima
(mm)
Pressione d'esercizio (MPa)Gamma temp. esercizio (°C)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD.I. nominale flessibile1~4 pz.5~10
AHOS6106.5133.25300~1.0-5~60°C
20
9108153.535
20

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AHOS6-10
AHOS6-20
AHOS9-10
AHOS9-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(Ø)
Diametro interno
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza
(m)
D.I. nominale flessibile

27.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10136.530106

54.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10136.530206

35.52 €

1 Disponibile 5 giorni 1015835109

71.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1015835209

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Caratteristiche
• Morbidi e facili da inserire nei raccordi in metallo come i nippli per flessibili.
• Il serraggio con fascette ad alta ermeticità impedisce le fughe d'aria.
• Nessuna adesione di olio. Assenza dei rigonfiamenti spesso osservabili sui flessibili in gomma.
Specifiche
Fluidi applicabiliAria
Gamma di temperature di esercizio-5~60°C
Pressione di esercizio max1.0MPa

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio Non fornito Materiale PVC
Liquido applicabile Aria Colore tubo Altro Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) 0::1.0

Prodotti complementari

Supporto tecnico