Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Accessori | Profilo tampone | Materiale tampone | |
MVCSN | Ventose | VPCT | Morbido | Gomma nitrilica |
MVCSE | VPCE | Gomma siliconica conduttiva | ||
MVDSN | VPDT | Soffietti morbidi | Gomma nitrilica |
Cod. comp. |
MVCKN4 |
Cod. comp. | d | L1 | Profilo S | Prezzo unitario | ||||||
B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | 1 ~ 30 pz. | ||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | MVCSN | MVCSE | ||||||
MVCS (Morbidi) | N E | 4 | 4 | 12.2 | 57.3 | 45.6 | 18 | 7.9~15.0 | ||
6 | 6 | 12.2 | 57.3 | 45.6 | 18 | |||||
8 | 8 | 12.2 | 57.3 | 45.6 | 18 | |||||
10 | 10 | 14 | 59.1 | 47.4 | 59 | |||||
15 | 15 | 14 | 59.1 | 47.4 | 59 |
Cod. comp. | d | L1 | Profilo S | Prezzo unitario | |||||
B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | ||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | 1 ~ 30 pz. | ||||||
MVDS (Con soffietti morbidi) | N | 6 | 6 | 15 | 60.1 | 48.4 | 18 | 7.9~15.0 | |
8 | 8 | 15 | 60.1 | 48.4 | 18 | ||||
10 | 10 | 15.5 | 60.6 | 48.9 | 59 | ||||
15 | 15 | 17.5 | 62.6 | 50.9 | 59.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MVCSE4 |
MVCSE6 |
MVCSE8 |
MVCSE10 |
MVCSE15 |
MVCSN4 |
MVCSN6 |
MVCSN8 |
MVCSN10 |
MVCSN15 |
MVDSN6 |
MVDSN8 |
MVDSN10 |
MVDSN15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo ventosa | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 4 | ||
30.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 6 | ||
30.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 8 | ||
30.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 10 | ||
31.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 15 | ||
29.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 4 | ||
29.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 6 | ||
29.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 8 | ||
29.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | ||
29.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 15 | ||
30.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 6 | ||
30.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 8 | ||
30.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | ||
31.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 15 |
Loading...
Tipo di piede | Kit supporto | Tipo di montaggio | Con attacchi | Materiale | Gruppo gomma |
---|---|---|---|---|---|
Attacco di uscita vuoto | Filettature | Colore | Nero |
Configura
Proprietà di base
Profilo ventosa
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Diametro esterno (d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali