Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CMTWS100-R
Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella |
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma sintetica (Nero), Uretano (Marrone), Elastomero (Grigio) | Incorporato | Assente |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CMTW75 CMTW100 | - - | R U |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | d | E | r | B | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | D | R | U | E | R | U | E | R | U | E | R | U | E | ||||||
Orientabili | CMTW | 75 | R (Gomma) U (Uretano) E (Elastomero) | 103 | 8.8 | 26 | 65 | 27 | 26 | 27 | 600 | 700 | 500 | 430 | 415 | 420 | |||
100 | 132 | 29 | 80 | 28 | 600 | 600 | 500 | 605 | 525 | 510 | |||||||||
Orientabili con freno | CMTWS | 75 | 103 | 26 | 104 | 26 | 600 | 700 | 500 | 530 | 515 | 520 | |||||||
100 | 132 | 29 | 95 | 28 | 600 | 600 | 500 | 705 | 625 | 610 |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | M (Fil. grossa) | b | ℓ | E | r | B | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | D | R | U | E | R | U | E | R | U | E | R | U | E | ||||||||
Avvitate | CMTWN | 75A | R (Gomma) U (Uretano) E (Elastomero) | 110 | 12 | 21 | 35 | 26 | 65 | 27 | 26 | 27 | 600 | 700 | 500 | 405 | 395 | 400 | |||
75B | 16 | 23 | 40 | 440 | 425 | 435 | |||||||||||||||
100A | 138 | 12 | 21 | 35 | 29 | 80 | 28 | 600 | 555 | 470 | 460 | ||||||||||
100B | 16 | 23 | 40 | 590 | 505 | 495 | |||||||||||||||
Orientabili avvitate con freno | CMTWNS | 75A | 110 | 12 | 21 | 35 | 26 | 104 | 26 | 700 | 505 | 495 | 500 | ||||||||
75B | 16 | 23 | 40 | 440 | 525 | 535 | |||||||||||||||
100A | 138 | 12 | 21 | 35 | 29 | 95 | 28 | 600 | 655 | 570 | 560 | ||||||||||
100B | 16 | 23 | 40 | 690 | 605 | 595 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CMTWS100-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. filettatura M | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 132 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 60 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 100 | 27 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 | Caratteristiche rotella | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero/medio | Cuscinetti rotella | Non fornito |
Si trova sulla pagina di Ruote / Con doppio blocco, il codice articolo è il seguente: CMTWS100-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CMTWS100-R.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Diam. filettatura M
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CMTW75-E |
CMTW75-R |
CMTW75-U |
CMTWS100-U |
CMTWS75-E |
CMTWS75-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. filettatura M | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 103 | Non fornito | 50 | Elastomero | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 75 | 27 | |
14.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 103 | Non fornito | 60 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 75 | 27 | |
16.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 103 | Non fornito | 70 | [uretano] Uretano (generico) | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 75 | 26 | |
22.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 132 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 60 | [uretano] Uretano (generico) | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 100 | 28 | |
17.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 103 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 50 | Elastomero | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 75 | 27 | |
17.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 103 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 60 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 55 | 42 | 70 | 58 | - | 75 | 27 |