Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CGZJ65-N
Cod. comp. | Corpo principale | Rotella | Guarnizione | Cuscinetto | |||
Tipo | D | Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Materiale | Snodo | Rotella |
CGZJ | 50 | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) Acciaio speciale | Cromatura trivalente | Resina fenolica (Nero) Nylon MC (Blu) Nylon MC elettroconduttivo (Nero) | Assente | Incorporato | Incorporato |
65 | |||||||
75 |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CGZJ65 | - | P |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | B | H | A | C | F | G | d | E | r | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | P | N | D | |||||||||||||
Orientabili | CGZJ | 50 | P (Resina fenolica) N (Nylon MC) D (Nylon MC elettroconduttivo) | 38 | 74 | 84 | 84 | 64 | 64 | 8.5 | 14 | 43 | 3000 | 600 | |||
65 | 48 | 89 | 100 | 100 | 78 | 78 | 10.5 | 16 | 54 | 4000 | 1090 | ||||||
75 | 99 | 58 | 5000 | 1180 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CGZJ65-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 89 | 320.01–485.00 | 400 | [Nylon] MC Nylon | Non fornito | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole | Proprietà | Profilo basso | Finecorsa | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico ultra pesante | Cuscinetti rotella | Fornito |
Si trova sulla pagina di Ruote / Carico super pesante / Profilo basso e leggere, il codice articolo è il seguente: CGZJ65-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CGZJ65-N.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CGZJ50-N |
CGZJ50-P |
CGZJ65-D |
CGZJ65-P |
CGZJ75-D |
CGZJ75-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 74 | 220.01–320.00 | 300 | [Nylon] MC Nylon | Non fornito | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | |
43.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 74 | 220.01–320.00 | 300 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Non fornito | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | |
116.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 89 | 320.01–485.00 | 400 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Antistatici | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | |
69.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 89 | 320.01–485.00 | 400 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Non fornito | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | |
138.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 99 | 485.01–750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Antistatici | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | |
91.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 99 | 485.01–750.00 | 500 | [Nylon] MC Nylon | Non fornito | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 |