Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella |
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma (Nero) | Incorporato | Assente |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CSTUN75B | - | R |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | M (Fil. grossa) | b | t | ℓ | r | B | E | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||||||||||||
Avvitate | CSTUN | 50A | R (Gomma) | 74 | 12 | 21 | 4.8 | 35 | 53 | 28 | 27 | 500 | 335 | |
50B | 16 | 23 | 40 | |||||||||||
65A | 89 | 12 | 21 | 4 | 35 | 61 | 25 | 500 | 390 | |||||
65B | 16 | 23 | 40 | |||||||||||
75A | 97 | 12 | 21 | 35 | 66 | 28 | 600 | 430 | ||||||
75B | 16 | 23 | 40 | |||||||||||
Avvitate con freno | CSTUNS | 50A | 74 | 12 | 21 | 4.8 | 35 | 67 | 28 | 27 | 500 | 360 | ||
50B | 16 | 23 | 40 | |||||||||||
65A | 89 | 12 | 21 | 4 | 35 | 68 | 25 | 500 | 375 | |||||
65B | 16 | 23 | 40 | |||||||||||
75A | 97 | 12 | 21 | 35 | 28 | 600 | 485 | |||||||
75B | 16 | 23 | 40 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CSTUN50A-R |
CSTUN50B-R |
CSTUN65A-R |
CSTUN65B-R |
CSTUN75A-R |
CSTUN75B-R |
CSTUNS50A-R |
CSTUNS50B-R |
CSTUNS65A-R |
CSTUNS65B-R |
CSTUNS75A-R |
CSTUNS75B-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Diam. filettatura M | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 74 | Non fornito | 50 | M12 | 50 | 28 | |
7.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 74 | Non fornito | 50 | M16 | 50 | 28 | |
6.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 89 | Non fornito | 50 | M12 | 65 | 25 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 89 | Non fornito | 50 | M16 | 65 | 25 | |
6.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | Non fornito | 60 | M12 | 75 | 25 | |
6.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | Non fornito | 60 | M16 | 75 | 25 | |
8.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 74 | Con finecorsa di rotazione | 50 | M12 | 50 | 28 | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 74 | Con finecorsa di rotazione | 50 | M16 | 50 | 28 | |
8.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 89 | Con finecorsa di rotazione | 50 | M12 | 65 | 25 | |
8.42 € 7.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 89 | Con finecorsa di rotazione | 50 | M16 | 65 | 25 | |
8.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | Con finecorsa di rotazione | 60 | M12 | 75 | 25 | |
8.12 € 4.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 97 | Con finecorsa di rotazione | 60 | M16 | 75 | 25 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 | Materiale bozzello | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | carico leggero |
Cuscinetti rotella | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Diam. filettatura M
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali