Fermi a pavimento / Salvaspazio

Fermi a pavimento / Salvaspazio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo tappo per pavimenti è più compatto dei prodotti convenzionali e offre maggiore sicurezza.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fermi a pavimento/Salvaspazio:Immagine relativa
Materiale: Corpo principale: EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo), Molla incorporata: JIS-SWP-A
Trattamento superficie: Cromatura trivalente

Specifiche

Cod. comp.-Forza di spinta
FLOCK100-L
Cod. comp.Forza di spinta selezionabileAltezza di montaggioCorsaDDimensioni piastra di montaggioth(U)(J)Forza di spinta NMassa
(kg)
Prezzo unitario
TipoN.Y1 (min)Y2 (max)ACF1F2G1G2dL (Media)H (Alta)LH
FLOCK65L (Forza di spinta: Media)
H (Forza di spinta: Alta)
8575906010513567-103-10.52.3593531202000.7
759080950.8
10013011513575120120851008510011410127871.2
15016014516510513570-110-1.3
La forza di spinta sarà H (Alta) se non specificata.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FLOCK65
FLOCK65-H
FLOCK65-L
FLOCK75
FLOCK75-H
FLOCK75-L
FLOCK100
FLOCK100-H
FLOCK100-L
FLOCK150
FLOCK150-H
FLOCK150-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCaratteristiche Materiale Trattamento superficie Tipo Dimensione B
(mm)
Colore Altezza di montaggio
(mm)
Pressione di spinta

30.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10SalvaspazioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteFermi a pavimento--85Resina acetalica

30.23 €

20.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-Gomma conduttiva-Supporti per ruote30---

29.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10Altezza regolabileEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Vernice a fornoFermi a pavimento-Nero, giallo85-

31.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10Altezza regolabileEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Vernice a fornoFermi a pavimento-Nero, giallo90-

31.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Gomma conduttiva-Supporti per ruote40---

30.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10-EPDM-Supporti per ruote30---

39.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10Altezza regolabileEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Vernice a fornoFermi a pavimento-Nero, giallo130-

37.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Gomma conduttiva-Supporti per ruote50---

37.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10-EPDM-Supporti per ruote40---

52.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10Altezza regolabileEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Vernice a fornoFermi a pavimento-Nero, giallo160-

52.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10--------

39.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10-EPDM-Supporti per ruote50---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati

Prodotti complementari

Supporto tecnico