[Esterno] Maniglie tubolari in alluminio (Diametro piccolo)

[Esterno] Maniglie tubolari in alluminio (Diametro piccolo)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Impugnatura tubolare in alluminio per dimensioni personalizzate. È possibile specificare la distanza di montaggio. Consigliato per l'uso con estrusi di alluminio e recinzioni di protezione.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Esterno] Maniglie tubolari in alluminio (Diametro piccolo):Immagine relativa
Nome componenteMateriale
Maniglia tubolareEN AW-6063 Equiv.
GomitoPolicarbonato

Specifiche

Codice componente-L
UWAPN
UWAPFC

-
150
185
"-" non necessario per il tipo con dimensione L fissa.
■L fissa
Codice componenteLVite applicabilePrezzo unitario
Tipo
UWAPNC
(L fissa)
100Vite a esagono incassato
M6
 
150 
200 
250 
300 

■L configurabile
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Vite applicabilePrezzo unitario
Tipo
UWAPFC
(L configurabile)
100~150Vite a esagono incassato
M6
 
151~200 
201~250 
251~300 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UWAPFC-[100-300/1]
UWAPNC100
UWAPNC150
UWAPNC200
UWAPNC250
UWAPNC300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA U Passo di montaggio L
(mm)

-

1 7 giorni 10[Deformazione] Maniglie sfalsate100 ~ 300

24.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Dritto] Maniglie tubolari in alluminio100

24.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Dritto] Maniglie tubolari in alluminio150

26.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Dritto] Maniglie tubolari in alluminio200

27.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Dritto] Maniglie tubolari in alluminio250

28.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Dritto] Maniglie tubolari in alluminio300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U Materiale Lega di alluminio
Altezza totale(mm) 47 Funzione aggiuntiva Non fornito Trattamento superficie Anodizzato trasparente
Metodo di montaggio Attacco esterno Spessore maniglia D(mm) 16

Prodotti complementari

Supporto tecnico