Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UPCNN
Materiale |
Nylon 6 rinforzato con fibra di vetro |
Codice componente |
UPCNN |
Codice componente | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati |
1 ~ 19 pz. | 20~50 | |||
UPCNN | 200 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UPCNN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
3.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Maniglie in plastica - Attacco esterno |
---|---|---|---|---|---|
Passo di montaggio L(mm) | 120 | Materiale | Nylon rinforzato con fibra di vetro | Altezza totale(mm) | 41 |
Funzione aggiuntiva | Non fornito | Carico ammesso(N) | 200 | Trattamento superficie | Non fornito |
Metodo di montaggio | Attacco esterno | Spessore maniglia D(mm) | 12 |
Si trova sulla pagina di [Esterno] Maniglie in nylon -Piccole-, il codice articolo è il seguente: UPCNN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UPCNN.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali