Codice articolo del costruttore: HHPNL5
Marca: MISUMI
Prezzo: 5.31 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Lunghezza: 47 mm
Larghezza (W): 36 mm
Tipo invertito: Per applicazione a sinistra
Kit vite, dado: Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HHPNL5
Codice componente |
HHPNR5 HHPNLK-B6 HHPNDRK8-5 HNZL100 |
Codice componente | * Carico ammesso | Massa (g) | L | W | K | P | J | S | N | E | R | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | N. | kg | N | Passante | Svasato con. | 1 ~ 8 pz. | 9~50 | |||||||||
HHPNL (Per applicazione a sinistra) HHPNR (Per applicazione a destra) | 5 | 10 | 98 | 22 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 11 | 5 | 5 | ||
6 | 33 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 5.5 | 5.5 | ||||||
8 | 48 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHPNL5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Larghezza (W) (mm) | Tipo invertito | Kit vite, dado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 47 | 36 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Standard | Carico ammesso(N) | 98 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN AW-6063 Equiv. | Trattamento superficie corpo principale | Anodizzato trasparente | Funzione aggiuntiva | Non fornito |
Metodo di montaggio | Montaggio a vite | Foro per vite di montaggio | Vite testa extra bassa |
Si trova sulla pagina di Cerniere ad innesto piatto / HHPNL / svasature coniche / smontabili / boccola in plastica / alluminio estruso, il codice articolo è il seguente: HHPNL5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HHPNL5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza(mm)
Larghezza (W)(mm)
Tipo invertito
Kit vite, dado
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HHPNL5-SET |
HHPNL5-SST |
HHPNL6 |
HHPNL6-SET |
HHPNL6-SST |
HHPNL8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza (mm) | Larghezza (W) (mm) | Tipo invertito | Kit vite, dado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 47 | 36 | Per applicazione a sinistra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | ||
8.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 47 | 36 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | ||
6.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 47 | 48 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | ||
8.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 47 | 48 | Per applicazione a sinistra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | ||
9.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 47 | 48 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | ||
7.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 63 | 62 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) |