Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PXTNS16-12
Tipo | Manopola | Corpo principale | Perno | Molla | Controdado | |||||
Con ritorno | Con posizione di riposo | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie |
PXTAB | PXTYB | EN AW-2017 Equiv. (Anodizzato nero) | EN 1.0715 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 50~60HRC | Ossido nero | EN 1.4568 Equiv. | - | - |
PXTNB | PXTSB | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |||||||
PXTAS | PXTYS | EN 1.4305 Equiv. | - | EN 1.4125 Equiv. | 45HRC~ | - | - | - | ||
PXTNS | PXTSS | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente |
PXTAB10-5 |
Codice componente | S (corsa) | Passo (Fil. fine) | D | D1 | B | M1 | ℓ | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | Carico (N) | ||||
Tipo | M | Con ritorno | Con posizione di riposo | min | max | ||||||||||||||
(Con ritorno) PXTAB PXTNB PXTAS PXTNS | (Con posizione di riposo) PXTYB PXTSB PXTYS PXTSS | 10 | 5 | 1.0 | 18 | 13.8 | 5 | M3 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 5 | 11.5 |
8 | 48 | 53 | 16 | ||||||||||||||||
12 | 6 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | M4 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 19 | 6.5 | 14.5 | ||
10 | 58.5 | 64.5 | 20 | ||||||||||||||||
16 | 7 | 1.5 | 26 | 21.9 | 8 | M5 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 7.15 | 18 | ||
12 | 73 | 80.5 | 25 | ||||||||||||||||
kgf=Nx0.101972 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PXTNS16-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Meccanismo di blocco | Materiale corpo | Materiale perno | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 16 | 12 | Non fornito | Non fornito | 8 | 73 | Controdadi |
Loading...
Tipo | Standard | Metodo di montaggio | Avvitate | Lunghezza complessiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Manopola | Fornito | Trattamento termico punta | Temprato | Profilo punta | Foro maschiato |
Si trova sulla pagina di Pistoncini / Punta maschiata, il codice articolo è il seguente: PXTNS16-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PXTNS16-12.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale perno
Tipo
Meccanismo di blocco
Diam. vite M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie perno
Diam. esterno punta B(Ø)
Lunghezza L(mm)
Accessori
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PXTAB12-6 |
PXTAB16-12 |
PXTAB16-7 |
PXTNS16-7 |
PXTSB10-5 |
PXTSB10-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Meccanismo di blocco | Materiale corpo | Materiale perno | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | Accessori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 6 | Ossido nero | Ossido nero | 6 | 54.5 | Non fornito | |
28.46 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 12 | Ossido nero | Ossido nero | 8 | 73 | Non fornito | |
26.19 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 7 | Ossido nero | Ossido nero | 8 | 68 | Non fornito | |
42.19 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 16 | 7 | Non fornito | Non fornito | 8 | 68 | Controdadi | |
27.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 5 | Ossido nero | Ossido nero | 5 | 50 | Controdadi | |
29.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 8 | Ossido nero | Ossido nero | 5 | 53 | Controdadi |