Pistoncini / Punta maschiata (Codici componente - Download CAD)

Pistoncini / Punta maschiata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PXTNS12-10

Pistoncini/Punta maschiata:Immagine relativa
TipoManopolaCorpo principalePernoMollaControdado
Con ritornoCon posizione di riposoMaterialeMaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeMaterialeTrattamento superficie
PXTABPXTYBEN AW-2017 Equiv.
(Anodizzato nero)
EN 1.0715 Equiv.Ossido neroEN 1.1191 Equiv.50~60HRCOssido neroEN 1.4568 Equiv.--
PXTNBPXTSBEN 1.0038 Equiv.Ossido nero
PXTASPXTYSEN 1.4305 Equiv.-EN 1.4125 Equiv.45HRC~---
PXTNSPXTSSEN 1.4305 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
PXTAB10-5
Codice componenteS (corsa)Passo (Fil. fine)DD1BM1LL1L2L3L4SW1SW2Carico (N)
TipoMCon ritornoCon posizione di riposominmax
(Con ritorno)
PXTAB
PXTNB
PXTAS
PXTNS
(Con posizione di riposo)
PXTYB
PXTSB
PXTYS
PXTSS
1051.0 1813.85M3545501751551217511.5
8485316
1261.52116.26M4654.560.520617614196.514.5
1058.564.520
1671.5 2621.98M586875.526823819247.1518
127380.525
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PXTNS12-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMeccanismo di blocco Materiale corpo Materiale perno Diam. vite M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Trattamento superficie perno Diam. esterno punta B
(Ø)
Lunghezza L
(mm)
Accessori

35.14 €

1 Disponibile 9 giorni 10Posizione di ritorno[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.1210Non fornitoNon fornito658.5Controdadi

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Pistoncini/Punta maschiata:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Standard Metodo di montaggio Avvitate Lunghezza complessiva Standard
Manopola Fornito Trattamento termico punta Temprato Profilo punta Foro maschiato

Si trova sulla pagina di Pistoncini / Punta maschiata, il codice articolo è il seguente: PXTNS12-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PXTNS12-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
PXTAB12-6
PXTAB16-12
PXTAB16-7
PXTNS12-6
PXTNS16-12
PXTNS16-7
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMeccanismo di blocco Materiale corpo Materiale perno Diam. vite M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Trattamento superficie perno Diam. esterno punta B
(Ø)
Lunghezza L
(mm)
Accessori

21.40 €

1 Disponibile 9 giorni 10Posizione di ritorno[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Ossido neroOssido nero654.5Non fornito

28.46 €

1 Disponibile 9 giorni 10Posizione di ritorno[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1612Ossido neroOssido nero873Non fornito

26.19 €

1 Disponibile 9 giorni 10Posizione di ritorno[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.167Ossido neroOssido nero868Non fornito

32.23 €

1 Disponibile 9 giorni 10Posizione di ritorno[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.126Non fornitoNon fornito654.5Controdadi

46.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Posizione di ritorno[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.1612Non fornitoNon fornito873Controdadi

42.19 €

1 Disponibile 9 giorni 10Posizione di ritorno[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.167Non fornitoNon fornito868Controdadi

Prodotti complementari

Supporto tecnico