Serie 8-45 / Staffe di montaggio a scomparsa per profilati di misura diversa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/Staffe di montaggio a scomparsa per profilati di misura diversa:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente
HBLTS845-6L
HBLUW8-50
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLTS845-6L78CBM6-201HNTT8-61-
CBM6-15HNTT6-6
HBLTS845-6RCBM6-20HNTT8-6
CBM6-15HNTT6-6

Varianti

Serie 8-45/Staffe di montaggio a scomparsa per profilati di misura diversa:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTS845-6L
HBLTS845-6L-C
HBLTS845-6L-C-SET
HBLTS845-6L-SET
HBLTS845-6R
HBLTS845-6R-C
HBLTS845-6R-C-SET
HBLTS845-6R-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA staffa Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro sinistroNon fornitoNon fornito

2.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro sinistroC (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

4.07 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro sinistroC (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

3.69 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro sinistroNon fornitoSET (Kit viti, dadi)

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro destroNon fornitoNon fornito

2.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro destroC (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

4.07 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro destroC (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

3.69 €

1 Disponibile 5 giorni -Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro destroNon fornitoSET (Kit viti, dadi)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8-45/Staffe di montaggio a scomparsa per profilati di misura diversa:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Eccentricità Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 8 Misura profilato Per 45 e 30 Viti applicabili Viti M6
Numero di fori di collegamento profilato 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico