Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Colore | Cuscinetto | Albero | ||
Arrotondati | |||||||
Fil. standard | Fil. lunga | Materiale | Trattamento superficie | ||||
UMBRH | UMBRT | Uretano | Shore A90 | Nero | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica |
UMSBRH | - | EN 1.4125 equiv. | EN 1.4305 equiv. | - | |||
UMBWRH | UMBWRT | Bianco | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica *1 | ||
UMSWRH | UMSWRT | EN 1.4125 equiv. | EN 1.4305 equiv. | - | |||
UMBGRH | - | Shore A70 | Nero | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica | |
UMBGWRH | - | Bianco | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica *1 | ||
SUMBRH | SUMBRT | Gomma siliconica | Shore A70 | Grigio chiaro | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica |
SUMSBRH | SUMSBRT | EN 1.4125 equiv. | EN 1.4305 equiv. | - | |||
UMBDRH | UMBDRT | Uretano antistatico (Grigio) | Shore A90 | Grigio | EN 1.3505 equiv. | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica |
Proprietà | Unità | UMBDRH • UMBDRT |
Resistenza di volume specifica | Ω • cm | 2.1x108 |
Resistenza di superficie | Ω | 4.0x109 |
Codice componente | - | D |
SUMBRH20 | - | 55 |
Codice componente | D | M (Grossa) | F | Carico ammesso N (kgf) | B | D1 | r (min) | G | R | Cuscinetto usato | ||||||||
Tipo | d | Standard | Lunga | Uretano | Silicone | |||||||||||||
Shore A90 | Shore A70 | Shore A70 | ||||||||||||||||
Fil. standard UMBRH *UMSBRH UMBWRH UMSWRH UMBGRH UMBGWRH *SUMBRH SUMSBRH UMBDRH | Fil. lunga UMBRT UMBWRT UMSWRT *SUMBRT SUMSBRT UMBDRT | 3 | 12 | M3 | 4 | 6 | 34 | (3.5) | 10 | (1) | 9.8(1) | 3 | 7 | 0.1 | 1.5 | 5 | W683ZZA | |
*4 | 13 | M4 | 5 | 8 | 44 | (4.5) | 13 | (1.3) | 13 | (1.3) | 4 | 9 | 0.15 | W684AX50ZZ | ||||
16 | 59 | (6) | 16 | (1.6) | 18 | (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 624ZZ | ||||||||
*5 | 16 | 16 | (1.6) | 2.5 | WBC5-13ZZ | |||||||||||||
20 | 78 | (8) | 20 | (2) | 24 | (2.4) | 16 | 0.3 | 625ZZ | |||||||||
*6 | 20 | M6 | 8 | 12 | 23 | (2.3) | 15 | 0.2 | 696ZZ | |||||||||
28 | 157 | (16) | 44 | (4.5) | 47 | (4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 626ZZ | ||||||||
*8 | 28 | 176 | (18) | 42 | (4.3) | 7 | 22 | 4 | 608ZZ |
Codice componente | D | M (Grossa) | F | Carico ammesso N (kgf) | B | D1 | B1 | r (min) | G | R | Cuscinetto usato | |||||||
Tipo | d | Standard | Lunga | Uretano | Silicone | |||||||||||||
Shore A90 | Shore A70 | Shore A70 | ||||||||||||||||
Fil. standard UMBRH UMSBRH UMBWRH UMSWRH UMBGRH UMBGWRH SUMBRH SUMSBRH UMBDRH | Fil. lunga UMBRT UMBWRT UMSWRT SUMBRT SUMSBRT UMBDRT | 8 | 30 | M6 | 8 | 12 | 176(18) | 81 | (8.3) | 53 | (5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 4 | 15 | 608ZZ |
10 | 30 | 94 | (9.6) | 26 | 8 | 5 | 6000ZZ | |||||||||||
40 | 274(28) | 136 | (13.9) | 82 | (8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 6200ZZ | |||||||||
15 | 40 | M10 | 12 | 20 | 122 | (12.4) | 12 | 32 | 0.3 | 6002ZZ | ||||||||
45 | 343(35) | 109 | (11.1) | 103 | (10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 6202ZZ | ||||||||
20 | 45 | 130 | (13.3) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 8 | 6904ZZ | |||||||||
55 | 490(50) | 225 | (22.9) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 20 | 6204ZZ | ||||||||
25 | 65 | 750(70) | 333 | (34) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 10 | 6205ZZ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SUMBRH20-45 |
SUMBRT20-45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale cuscinetto | Materiale superficie | Tipo di montaggio | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Misura nominale vite M (mm) | Diametro interno d (Ø) | Gamma di carichi ammessi (N) | Carico ammesso (N) | Durezza | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettatura standard | 45 | 12 | 10 | 20 | 100.1-200.0 | 103 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
27.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | [Vite] Filettati lunghi | 45 | 12 | 10 | 20 | 100.1-200.0 | 103 | Shore A70 | Grigio chiaro |
Loading...
Con anello esterno | Tipo R | Ambiente d'esercizio | Standard (Per carichi leggeri) | Profilo testa filettata | Attacco a esag. incassato |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo di montaggio
Tipo
Materiale cuscinetto
Materiale superficie
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Misura nominale vite M(mm)
Diametro interno d(Ø)
Gamma di carichi ammessi(N)
Carico ammesso(N)
Durezza
Colore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali