Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ERBHS30
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |||||
Foro dritto | Prigioniero filettato | Prigioniero filettato con presa esagonale | Prigioniero filettato lungo | Plastica superficie | Cuscinetto | Albero | Albero |
ERBS | ERBBS | ERBHS | - | Resina acetalica | EN 1.4125 equiv. | EN 1.4301 equiv. | - |
ERB | ERBB | ERBH | ERBBL | EN 1.3505 equiv. | JIS SWCH | Cromatura trivalente | |
ERBZ | - | ERBHZ | - | Resina acetalica antistatica | EN 1.4301 equiv. (A basso accumulo di polvere) | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente |
EB24 ERB24 EUB24 EKB35 |
Codice componente | Carico ammesso N ( ) indica EN 1.4301 equiv. | d | R | B | M (Grossa) | L | ℓ | Presa esag. G | Cuscinetto usato | Prezzo unitario | ||||||||||
Foro dritto | Prigioniero filettato | Prigioniero filettato con presa esagonale | Prigioniero filettato lungo | |||||||||||||||||
Tipo | D | ERBS | ERB | ERBZ | ERBBS | ERBB | ERBHS | ERBH | ERBHZ | ERBBL | ||||||||||
Foro dritto ERBS ERB ERBZ | Presa esag, ERBHS ERBH ERBHZ | 19 | 78.4(39.2) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2.5 | 696ZZ | |||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
22 | 7 | |||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
Prigioniero filettato ERBBS ERBB | Prigioniero filettato lungo ERBBL | 26 | 8 | 0.5 | - | - | - | |||||||||||||
30 | 176(88) | 8 | 9 | 1 | 5 | 608ZZ | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
*40 | 245 | 10 | 6 | 12 | 8 | 12 | 2 | 6 | 6200ZZ | - | - | - | - | - | - | |||||
Misure con * disponibili solo per ERBS, ERB e ERBH. | *45 | |||||||||||||||||||
*50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ERBHS30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale cuscinetto | Materiale superficie | Tipo di montaggio | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Profilo testa filettata | Misura nominale vite M (mm) | Diametro interno d (Ø) | Gamma di carichi ammessi (N) | Carico ammesso (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Resina acetalica] Resina acetalica (standard) | [Vite] Prigioniero filettato con presa esagonale | 30 | 9 | Attacco a esag. incassato | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 |
Loading...
Con anello esterno | Tipo R | Ambiente d'esercizio | Standard (Per carichi leggeri) |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti in tecnopolimero - Tipo R, il codice articolo è il seguente: ERBHS30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ERBHS30.
Configura
Proprietà di base
Materiale cuscinetto
Materiale superficie
Tipo di montaggio
Diametro interno d(Ø)
Tipo
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Profilo testa filettata
Misura nominale vite M(mm)
Gamma di carichi ammessi(N)
Carico ammesso(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ERB24 |
ERB26 |
ERB30 |
ERBHS35 |
ERBHZ19 |
ERBHZ20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale cuscinetto | Materiale superficie | Tipo di montaggio | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Profilo testa filettata | Misura nominale vite M (mm) | Diametro interno d (Ø) | Gamma di carichi ammessi (N) | Carico ammesso (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Resina acetalica] Resina acetalica (standard) | [Foro] Foro dritto | 24 | 7 | - | - | 6 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
9.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Resina acetalica] Resina acetalica (standard) | [Foro] Foro dritto | 26 | 8 | - | - | 6 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
9.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Resina acetalica] Resina acetalica (standard) | [Foro] Foro dritto | 30 | 9 | - | - | 8 | 100.1-200.0 | 176 | |
18.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Resina acetalica] Resina acetalica (standard) | [Vite] Prigioniero filettato con presa esagonale | 35 | 9 | Attacco a esag. incassato | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 | |
18.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. (Bassa produzione di particolato) | [Resina acetalica] Resina acetalica antistatica | [Vite] Prigioniero filettato con presa esagonale | 19 | 6 | Attacco a esag. incassato | 6 | - | 20.1-50.0 | 39.2 | |
18.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. (Bassa produzione di particolato) | [Resina acetalica] Resina acetalica antistatica | [Vite] Prigioniero filettato con presa esagonale | 20 | 6 | Attacco a esag. incassato | 6 | - | 20.1-50.0 | 39.2 |