Rulli a sfera / Fresati / Prigioniero filettato

Rulli a sfera / Fresati / Prigioniero filettato
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si tratta di una ruota a sfera con vite di taglio. -Il materiale del corpo principale è EN 1.7242 Equiv.... -Il materiale della sfera principale è JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BCHT42

Rulli a sfera/Fresati/prigioniero filettato:Immagine relativa
Tipo Materiale  Trattamento superficie
Sfera principaleCoperturaCuscinettoSfera secondariaSezione filettataCuscinetto
BCHGEN 1.3505 equiv.EN 1.0038 equiv.EN 1.7242 equiv.EN 1.3505 equiv.EN 1.7242 equiv.Zincatura elettrolitica,
Cromaura lucida (cromo trivalente)
BCHO
BCHTSPCDEN 1.7220 equiv.

Specifiche

Codice componente
BCHW 20
Codice componenteDD1dh1h2F1Carico ammesso
N (kgf)
Prezzo unitario
TipoN.
BCHG2424-15.87520.5124196.1(20)
BCHO3232-19.0526204490.3(50)
BCHT424231.325.4042217.4784.5(80)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BCHT42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

36.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Filettatura fresata Gamma di capacità di carico(N) 500.1–5000
Carico ammesso(N) 784.5 Materiale corpo EN 1.7242 Equiv. Materiale sfera principale EN 1.3505 Equiv.
D.E.(Ø) 42 Diam. sfera(Ø) 25.4

Si trova sulla pagina di Rulli a sfera / Fresati / Prigioniero filettato, il codice articolo è il seguente: BCHT42.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BCHT42.

Prodotti complementari

Supporto tecnico