Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Vite | Materiale: JIS-SWCH Equiv. |
Rondelle | Rondella elastica JIS B 1251 |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
Vite | Materiale: EN 1.4301 Equiv. |
Rondelle | Rondella elastica JIS B 1251 |
Cod. comp. |
WSET5-10 BSET4-8 |
Cod. comp. | WSET | WSETS | |||||||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||
Tipo | M-L | 1 ~ 29 pz. | 30 ~ 99 pz. | 100 ~ 199 pz. | 200 ~ 500 pz. | 1 ~ 29 pz. | 30 ~ 99 pz. | 100 ~ 199 pz. | 200 ~ 500 pz. | ||
WSET WSETS | 3 | - | 6 | ||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
4 | - | 8 | |||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
5 | - | 8 | |||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
6 | - | 10 | |||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 |
MxP | A | E | C (Max) | (a) | Phillips N. |
3x0.5 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | 2.4 | 2 |
4x0.7 | 7.0 | 2.6 | 7.0 | 3.5 | 2 |
5x0.8 | 9.0 | 3.3 | 8.5 | 4.3 | 2 |
6x1.0 | 10.5 | 3.9 | 11.5 | 5.1 | 3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 12 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 12 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 15 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.12 € 0.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 15 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 15 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.14 € 0.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Profilo foro di montaggio | Taglio a croce | Profilo punta | Punta piana |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Rondella integrata | Tipo filettatura | Metrica grossa | Profilo di base | Standard (Profilo rotondo) |
Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali