Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nome | Tipo | Materiale | Accessori | ||
Catena | Involucro | Corpo principale | |||
Kit++ | CPC | Acciaio | Alluminio pressofuso | EN 1.1191 Equiv. (Denti temprati a induzione) | Vite di fermo |
Catena | CHE | Acciaio | - | - | - |
Involucro | BHE | - | Alluminio pressofuso | - | Vite di fermo |
Diam. foro albero d1, d2 | Sede chiavetta b2xt2 | Vite di fermo M |
14~17 | 5x2.3 | 6 |
18~22 | 6x2.8 | 6 |
24~30 | 8x3.3 | 8 |
32~38 | 10x3.3 | 8 |
40~42 | 12x3.3 | 8 |
45~50 | 14x3.8 | 10 |
55 | 16x4.3 | 12 |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 | |
(Kit) (Solo catena) (Solo involucro) | CPC4012 CHE3512 BHE6022 | - | 14 | - | 16 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (d1≤d2) | Massa (kg) | D | E | F | G | L1 | ℓ1 | ℓ2 | C | Velocità di rotazione max (giri/min) | Coppia ammessa (N • m) a meno di 50giri/min | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | N. | |||||||||||||||||||||
CPC (++) | 3012 | 14* | 16* | 0.6 | 69 | 25 | 26.5 | 45 | 64.8 | 29.8 | 16 | 10.2 | 250 | 100 | ||||||||
4012 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22* | 0.9 | 77 | 33 | 36 | 62 | 79.4 | 36 | 17 | 14.4 | 250 | 218 | |||
4014 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28* | 30* | 1.2 | 84 | 43 | 45 | 69 | 79.4 | 36 | 17 | 14.4 | 200 | 296 | ||
4016 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 1.7 | 92 | 48 | 51 | 77 | 87.4 | 40 | 23 | 14.4 | 200 | 386 | |||
5014 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 2.3 | 101 | 53 | 56 | 86 | 99.7 | 45 | 24 | 18.1 | 150 | 563 | |||
5016 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 3.1 | 111 | 60 | 63 | 96 | 99.7 | 45 | 24 | 18.1 | 150 | 735 | ||
5018 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 3.8 | 122 | 70 | 73 | 106 | 99.7 | 45 | 24 | 18.1 | 150 | 931 | ||||
6018 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 7.0 | 142 | 85 | 88 | 127 | 123.5 | 56 | 28 | 22.8 | 100 | 1,754 | |||||
6022 | 48 | 50 | 55 | 11.7 | 168 | 110 | 115 | 152 | 123.5 | 56 | 28 | 22.8 | 100 | 2,372 |
Codice componente | Solo catena | ||||||||
Tipo | N. | N. di segmenti | P | H | H1 | B | Y | Massa (kg) | Prezzo unitario |
CHE (Solo catena) | 3012 | 12 | 9.525 | 8.1 | 8.1 | 23.85 | 5.72 | 0.1 | |
4012 | 12 | 12.70 | 10.41 | 12.06 | 32.78 | 7.90 | 0.2 | ||
4014 | 14 | 12.70 | 10.41 | 12.06 | 32.78 | 7.90 | 0.2 | ||
4016 | 16 | 12.70 | 10.41 | 12.06 | 32.78 | 7.90 | 0.3 | ||
5014 | 14 | 15.875 | 13.01 | 15.08 | 41.45 | 9.54 | 0.4 | ||
5016 | 16 | 15.875 | 13.01 | 15.08 | 41.45 | 9.54 | 0.5 | ||
5018 | 18 | 15.875 | 13.01 | 15.08 | 41.45 | 9.54 | 0.6 | ||
6018 | 18 | 19.05 | 15.64 | 18.09 | 52.30 | 12.7 | 1.0 | ||
6022 | 22 | 19.05 | 15.64 | 18.09 | 52.30 | 12.7 | 1.3 |
Codice componente | Solo involucro | ||||
Tipo | N. | D | L | Massa (kg) | Prezzo unitario |
BHE (Solo involucro) | 3012 | 69 | 63 | 0.3 | |
4012 | 77 | 72 | 0.3 | ||
4014 | 84 | 75 | 0.4 | ||
4016 | 92 | 75 | 0.4 | ||
5014 | 101 | 85 | 0.5 | ||
5016 | 111 | 85 | 0.6 | ||
5018 | 122 | 85 | 0.8 | ||
6018 | 142 | 106 | 1.2 | ||
6022 | 168 | 117 | 1.8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BHE3012 |
BHE4012 |
BHE4014 |
BHE4016 |
BHE5014 |
BHE5016 |
BHE5018 |
BHE6018 |
BHE6022 |
CHE3012 |
CHE4012 |
CHE4014 |
CHE4016 |
CHE5014 |
CHE5016 |
CHE5018 |
CHE6018 |
CHE6022 |
CPC3012-[14,16]-[14,16] |
CPC4012-[14,15,16,17,18,19,20,22]-[14,15,16,17,18,19,20,22] |
CPC4014-[17,18,19,20,22,24,25,28,30]-[17,18,19,20,22,24,25,28,30] |
CPC4016-[19,20,22,24,25,28,30,32]-[19,20,22,24,25,28,30,32] |
CPC5014-[20,22,24,25,28,30,32,35]-[20,22,24,25,28,30,32,35] |
CPC5016-[22,24,25,28,30,32,35,38,40]-[22,24,25,28,30,32,35,38,40] |
CPC5018-[30,32,35,38,40,42,45]-[30,32,35,38,40,42,45] |
CPC6018-[40,42,45,48,50,55]-[40,42,45,48,50,55] |
CPC6022-[48,50,55]-[48,50,55] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nome serie | D.E. D (Ø) | Lungh. complessiva (mm) | Gamma di velocità di rotazione max (r/min) | Caratteristiche | Materiale corpo | Velocità di rotazione max (r/min) | Temperatura di esercizio (°C) | N. (Dimensione B) (mm) | N. (Numero di maglie ) | Compatibile N. | Forme di vendita catene di accoppiamento | Selezione d1 (d1≤d2) | Selezione d2 (d1≤d2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo involucro | - | - | - | - | [Alluminio] Alluminio | - | - | - | - | 3012 | Solo involucro | - | - | |
12.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo involucro | - | - | - | - | [Alluminio] Alluminio | - | - | - | - | 4012 | Solo involucro | - | - | |
13.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo involucro | - | - | - | - | [Alluminio] Alluminio | - | - | - | - | 4014 | Solo involucro | - | - | |
13.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo involucro | - | - | - | - | [Alluminio] Alluminio | - | - | - | - | 4016 | Solo involucro | - | - | |
16.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo involucro | - | - | - | - | [Alluminio] Alluminio | - | - | - | - | 5014 | Solo involucro | - | - | |
18.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo involucro | - | - | - | - | [Alluminio] Alluminio | - | - | - | - | 5016 | Solo involucro | - | - | |
21.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo involucro | - | - | - | - | [Alluminio] Alluminio | - | - | - | - | 5018 | Solo involucro | - | - | |
29.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo involucro | - | - | - | - | [Alluminio] Alluminio | - | - | - | - | 6018 | Solo involucro | - | - | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo involucro | - | - | - | - | [Alluminio] Alluminio | - | - | - | - | 6022 | Solo involucro | - | - | |
3.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo corpo principale | - | - | - | - | [Acciaio] Acciaio | - | - | 30(23.85) | 12 | 3012 | Solo catena | - | - | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo corpo principale | - | - | - | - | [Acciaio] Acciaio | - | - | 40(32.78) | 12 | 4012 | Solo catena | - | - | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo corpo principale | - | - | - | - | [Acciaio] Acciaio | - | - | 40(32.78) | 14 | 4014 | Solo catena | - | - | |
4.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo corpo principale | - | - | - | - | [Acciaio] Acciaio | - | - | 40(32.78) | 16 | 4016 | Solo catena | - | - | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo corpo principale | - | - | - | - | [Acciaio] Acciaio | - | - | 50(41.45) | 14 | 5014 | Solo catena | - | - | |
10.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo corpo principale | - | - | - | - | [Acciaio] Acciaio | - | - | 50(41.45) | 16 | 5016 | Solo catena | - | - | |
10.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo corpo principale | - | - | - | - | [Acciaio] Acciaio | - | - | 50(41.45) | 18 | 5018 | Solo catena | - | - | |
11.01 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo corpo principale | - | - | - | - | [Acciaio] Acciaio | - | - | 60(52.30) | 18 | 6018 | Solo catena | - | - | |
11.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Solo corpo principale | - | - | - | - | [Acciaio] Acciaio | - | - | 60(52.30) | 22 | 6022 | Solo catena | - | - | |
- | 1 | 7 giorni | Kit | 69 | 64.8 | 100–300 | Coppia elevata | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | 250 | -10~60 | - | - | 3012 | Kit | 14 ~ 16 | 14 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | Kit | 77 | 79.4 | 100–300 | Coppia elevata | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | 250 | -10~60 | - | - | 4012 | Kit | 14 ~ 22 | 14 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 giorni | Kit | 84 | 79.4 | 100–300 | Coppia elevata | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | 200 | -10~60 | - | - | 4014 | Kit | 17 ~ 30 | 17 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | Kit | 92 | 87.4 | 100–300 | Coppia elevata | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | 200 | -10~60 | - | - | 4016 | Kit | 19 ~ 32 | 19 ~ 32 | ||
- | 1 | 7 giorni | Kit | 101 | 99.7 | 100–300 | Coppia elevata | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | 150 | -10~60 | - | - | 5014 | Kit | 20 ~ 35 | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | Kit | 111 | 99.7 | 100–300 | Coppia elevata | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | 150 | -10~60 | - | - | 5016 | Kit | 22 ~ 40 | 22 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | Kit | 122 | 99.7 | 100–300 | Coppia elevata | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | 150 | -10~60 | - | - | 5018 | Kit | 30 ~ 45 | 30 ~ 45 | ||
- | 1 | 7 giorni | Kit | 142 | 123.5 | 100–300 | Coppia elevata | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | 100 | -10~60 | - | - | 6018 | Kit | 40 ~ 55 | 40 ~ 55 | ||
- | 1 | 7 giorni | Kit | 168 | 123.5 | 100–300 | Coppia elevata | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | 100 | -10~60 | - | - | 6022 | Kit | 48 ~ 55 | 48 ~ 55 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Nome serie
D.E. D(Ø)
Lungh. complessiva(mm)
Gamma di velocità di rotazione max(r/min)
Caratteristiche
Materiale corpo
Velocità di rotazione max(r/min)
N. (Dimensione B)(mm)
N. (Numero di maglie )
Compatibile N.
Forme di vendita catene di accoppiamento
Selezione d1 (d1≤d2)
Selezione d2 (d1≤d2)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali