Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MACS1210L
N. | Materiale (Corpo principale) | Trattamento superficie |
0806 | EN 1.4305 Equiv. | - |
1008, 1210, 1410, 1612 | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica |
2016 | EN 1.0038 Equiv. | |
Cappuccio | Resina acetalica | - |
Codice componente |
MACC1008H |
Codice componente | Diam. filettatura MxP | Corsa S | Max energia assorbita (E') | Max. massa equiv. (me')(kg) | Forza di ritorno asta del pistone (N) | Resistenza max (N) | (L) | (L1) | L2 | ℓ | d | d1 | t | f | B (Sedi chiave) | T | MACC | MACS | |||||
a impatto (J) | al minuto (J) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||||||||||
Tipo | N. | Velocità | 1 ~ 4 pz. | 5 ~ 10 pz. | 1 ~ 4 pz. | 5 ~ 10 pz. | |||||||||||||||||
MACC (Con cappuccio) MACS (Senza cappuccio) | 0806 | M | M8 x 0.75 | 6 | 1.4 | 36.7 | 15 | 9 o inf. | 670 | 64 (59) | 47 | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 2.3 | 12.7 (11) | 2 | ||||
1008 | L | M10 x 1.0 | 8 | 1.47 | 58.8 | 10 | 9 o inf. | 637 | 79.5 (73.2) | 56.7 | 8.5 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.3 | 1.6 | 14.2 (13) | 3 | |||||
M | 1.76 | ||||||||||||||||||||||
H | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
1210 | L | M12 x 1.0 | 10 | 2.94 | 98 | 30 | 13 o inf. | 1470 | 90.6 (82.6) | 67.6 | 5 | - | 8 | 3.5 | 8 | 1.5 | 16.2 (14) | 4 | |||||
M | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
H | 4 | ||||||||||||||||||||||
1410 | L | M14 x 1.5 | 10 | 3.92 | 147 | 30 | 14 o inf. | 1813 | 108.2 (98.2) | 77.8 | 10.4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1.7 | 19.6 (17) | 6 | |||||
M | 5.88 | 35 | |||||||||||||||||||||
H | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
1612 | L | M16 x 1.5 | 12 | 9.8 | 235 | 50 | 20 o inf. | 2646 | 122.7 (107.7) | 81.2 | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 15 | - | 20 (19) | 6 | |||||
M | |||||||||||||||||||||||
H | 10 | ||||||||||||||||||||||
2016 | L | M20 x 1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 300 | 33 o inf. | 3528 | 137 (120) | 86 | 18 | 4 | 18 | 6 | 17 | - | 27.7 (24) | 8 | |||||
M | 200 | ||||||||||||||||||||||
H | 120 | ||||||||||||||||||||||
I valori della dimensione L tra ( ) sono per MACS. | kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972 |
Tipo velocità di collisione | Gamma velocità di collisione | Massimo ciclo operativo |
Velocità bassa L | 0.3~1m/s | 60cicli/min* |
Velocità media M | 0.3~2m/s | |
Velocità alta H | 0.7~3m/s |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MACS1210L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Vite di montaggio nominale (M) | Massima energia assorbita (J) | Con orifizio | Materiale corpo principale | Velocità di collisione max. (m/s) | Velocità di collisione min. (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Massa equivalente (kgf) | Forza di resistenza max. (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Massima energia assorbita (al minuto) (J/min) | Tappo | Misura filettatura M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | M12 | 2.94 | Orifizio conico | [Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido) | 1 | 0.3 | 82.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | Senza cappuccio | M12X1.0 |
Loading...
Corpo principale, componenti relativi | Corpo principale | Struttura | Resistente al liquido di raffreddamento | Ambiente d'esercizio | Resistente al liquido di raffreddamento |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Si trova sulla pagina di Ammortizzator / Resistenti al refrigerante, il codice articolo è il seguente: MACS1210L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MACS1210L.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Tipo
Corsa(mm)
Massima energia assorbita(J)
Con orifizio
Velocità di collisione max.(m/s)
Velocità di collisione min.(m/s)
Lunghezza complessiva(mm)
Massa equivalente(kgf)
Forza di resistenza max.(N)
Forza di ritorno asta del pistone(N)
Massimo ciclo operativo(ciclo/min)
Massima energia assorbita (al minuto)(J/min)
Tappo
Misura filettatura M
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MACC1008M |
MACC1210H |
MACC1210L |
MACS1210M |
MACS1410H |
MACS1410L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Corsa (mm) | Vite di montaggio nominale (M) | Massima energia assorbita (J) | Con orifizio | Materiale corpo principale | Velocità di collisione max. (m/s) | Velocità di collisione min. (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Massa equivalente (kgf) | Forza di resistenza max. (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Massima energia assorbita (al minuto) (J/min) | Tappo | Misura filettatura M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | M10 | 1.76 | A più orifizi irregolari | [Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido) | 2 | 0.3 | 79.5 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | Con cappuccio | M10X1.0 | |
68.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | M12 | 4.9 | A più orifizi | [Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido) | 3 | 0.7 | 90.6 | 4 | 1470 | 13 | 60 | 98 | Con cappuccio | M12X1.0 | |
68.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | M12 | 2.94 | Orifizio conico | [Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido) | 1 | 0.3 | 90.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | Con cappuccio | M12X1.0 | |
65.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | M12 | 4.9 | A più orifizi irregolari | [Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido) | 2 | 0.3 | 82.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | Senza cappuccio | M12X1.0 | |
67.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | M14 | 5.88 | A più orifizi | [Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido) | 3 | 0.7 | 98.2 | 4.5 | 1813 | 14 | 60 | 147 | Senza cappuccio | M14X1.5 | |
67.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | M14 | 3.92 | Orifizio conico | [Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido) | 1 | 0.3 | 98.2 | 30 | 1813 | 14 | 60 | 147 | Senza cappuccio | M14X1.5 |