Porte

Porte

Questo prodotto è un set che combina le parti necessarie per realizzare una porta. È possibile scegliere il materiale e le dimensioni del pannello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Porte:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Pannello-W-H
HTUA6-AC-600-500
Cod. comp.Selezione pannello (Selezionare il materiale e lo spessore desiderati tra i codici riportati sotto.)W (Larghezza)- Incrementi di 1mmH (Altezza)- Incrementi di 1mmComponenti
Profilato*Parti di fissaggioManigliaSupporto pannello
TipoN.PartiPartiQuantitàPartiQuantitàPartiQuantità
HTUA5Acrilico (Trasparente)AC (Spessore 5mm)AC3 (Spessore 3mm)250~1000
W≤900 per AC3
250~1000
H≤900 per AC3
HFTF5-2020HBLTC54HHDS90
(Viti di fissaggio incluse)
1(Spessore 5mm)
HFSSK5-Lungh.
(Spessore 3mm)
HFSSK3-Lungh.
4
Policarbonato (Trasparente)PC (Spessore 5mm)PC3 (Spessore 3mm)
PET (Trasparente)PY (Spessore 5mm)PY3 (Spessore 3mm)
6PVC antistatico (Trasparente)ST (Spessore 5mm)ST3 (Spessore 3mm)HFTF6-3030HBLTC6
Senza pannelloNN (Spessore 5mm)NN3 (Spessore 3mm)
HTUB6Acrilico (Trasparente)
Policarbonato (Trasparente)
PET (Trasparente)
PVC antistatico (Trasparente)
Senza pannello
AC (Spessore 5mm)
PC (Spessore 5mm)
PY (Spessore 5mm)
ST (Spessore 5mm)
NN (Spessore 5mm)
AC3 (Spessore 3mm)
PC3 (Spessore 3mm)
PY3 (Spessore 3mm)
ST3 (Spessore 3mm)
NN3 (Spessore 3mm)
500~1000
W≤900 per AC3
1000~2000
H≤1850 per AC3
HFS6-3030HBLBCA6
HCJ6
4
2
UPCN21-B-36-SST1(Spessore 5mm)
HSCP3H-Lungh.
(Spessore 3mm)
HSCP5HN-Lungh.
8
8HFS8-4040HBLBCA8
HCJ8
4
2
UPCN26-B-41-SST(Spessore 5mm)
HSCP5H-Lungh.
(Spessore 3mm)
HSCP7H-Lungh.
HTUC5Acrilico (Trasparente)AC (Spessore 5mm)AC3 (Spessore 3mm)500~2000
W≤1800 per AC3
250~1000
H≤900 per AC3
HFTF5-2020HBLTC58HHDS90
(Viti di fissaggio incluse)
2(Spessore 5mm)
HFSSK5-Lungh.
(Spessore 3mm)
HFSSK3-Lungh.
8
Policarbonato (Trasparente)PC (Spessore 5mm)PC3 (Spessore 3mm)
PET (Trasparente)PY (Spessore 5mm)PY3 (Spessore 3mm)
6PVC antistatico (Trasparente)ST (Spessore 5mm)ST3 (Spessore 3mm)
HFTF6-3030HBLTC6
Senza pannelloNN (Spessore 5mm)NN3 (Spessore 3mm)
* Per il collegamento di profilati in alluminio è richiesta la lavorazione di fori.
Supporti pannello inclusi anche con il tipo senza pannello.

Varianti

Porte:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HTUA5-AC3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-AC-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-NN3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-NN-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-PC3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-PC-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-PY3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-PY-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-ST3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA5-ST-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-AC3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-AC-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-NN3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-NN-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-PC3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-PC-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-PY3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-PY-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-ST3-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUA6-ST-[250-1000/1]-[250-1000/1]
HTUB6-AC3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-AC-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-NN3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-NN-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-PC3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-PC-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-PY3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-PY-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-ST3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB6-ST-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-AC3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-AC-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-NN3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-NN-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-PC3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-PC-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-PY3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-PY-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-ST3-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUB8-ST-[500-1000/1]-[1000-2000/1]
HTUC5-AC3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-AC-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-NN3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-NN-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-PC3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-PC-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-PY3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-PY-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-ST3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC5-ST-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-AC3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-AC-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-NN3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-NN-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-PC3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-PC-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-PY3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-PY-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-ST3-[500-2000/1]-[250-1000/1]
HTUC6-ST-[500-2000/1]-[250-1000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. profilato Misura profilato Materiale pannello Spessore pannello Serie telai strutturali H
(mm)
W
(mm)
1 9 giorni 1052020Acrilico3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1052020Acrilico5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1052020Senza pannello3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1052020Senza pannello5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1052020Policarbonato3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1052020Policarbonato5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1052020PET3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1052020PET5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1052020PVC antistatico3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1052020PVC antistatico5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1063030Acrilico3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1063030Acrilico5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1063030Senza pannello3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1063030Senza pannello5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1063030Policarbonato3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1063030Policarbonato5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1063030PET3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1063030PET5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1063030PVC antistatico3HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1063030PVC antistatico5HFTF250 ~ 1000250 ~ 1000
1 9 giorni 1063030Acrilico3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1063030Acrilico5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1063030Senza pannello3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1063030Senza pannello5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1063030Policarbonato3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1063030Policarbonato5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1063030PET3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1063030PET5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1063030PVC antistatico3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1063030PVC antistatico5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1084040Acrilico3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1084040Acrilico5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1084040Senza pannello3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1084040Senza pannello5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1084040Policarbonato3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1084040Policarbonato5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1084040PET3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1084040PET5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1084040PVC antistatico3HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1084040PVC antistatico5HFS1000 ~ 2000500 ~ 1000
1 9 giorni 1052020Acrilico3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1052020Acrilico5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1052020Senza pannello3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1052020Senza pannello5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1052020Policarbonato3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1052020Policarbonato5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1052020PET3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1052020PET5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1052020PVC antistatico3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1052020PVC antistatico5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1063030Acrilico3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1063030Acrilico5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1063030Senza pannello3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1063030Senza pannello5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1063030Policarbonato3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1063030Policarbonato5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1063030PET3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1063030PET5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1063030PVC antistatico3HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000
1 9 giorni 1063030PVC antistatico5HFTF250 ~ 1000500 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Porte:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Porte:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Porte

Prodotti complementari

Supporto tecnico