Angoli a L / Interno non levigato / Perpendicolarità riferimento esterno configurabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Angoli a L/Interno non levigato/Perpendicolarità riferimento esterno configurabile:Immagine relativa
TipoMateriale
LSSEN 1.0038 Equiv.
LSALega di Alluminio Serie 6000

Specifiche

Codice componente-A-B-L
LSS5-A25-B25-L100

 

Codice componenteTolleranza TIncrementi di 1mm
TipoTABL
LSS5±0.525~7525~7525~300
6
10±1.025~12525~125
12±1.5101~150101~150
15151~175151~17550~300
LSA5±0.525~7525~7525~300
6
10±1.025~12525~125
12101~125101~12551~300
 
Lati lunghi dim. A e BPerpendicolarità k
25~800.05 o inf.
81~1500.10 o inf.
151~1750.15 o inf.
 
Lati lunghi dim. A e BTR
LSSLSA
25~6058.5~101 o inf.
61~752 o inf.
25~506
51~75
25~601010~14
61~150
25~6012
61~150
151~1751516~18

Varianti

Angoli a L/Interno non levigato/Perpendicolarità riferimento esterno configurabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LSA5-A[25-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1]
LSA6-A[25-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1]
LSA10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1]
LSA12-A[101-125/1]-B[101-125/1]-L[25-300/1]
LSS5-A[25-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1]
LSS6-A[25-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1]
LSS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1]
LSS12-A[101-150/1]-B[101-150/1]-L[25-300/1]
LSS15-A[151-175/1]-B[151-175/1]-L[50-300/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T (spessore piastra)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
1 10 giorni 10-525 ~ 7525 ~ 7525 ~ 300
1 10 giorni 10-625 ~ 7525 ~ 7525 ~ 300
1 10 giorni 10-1025 ~ 12525 ~ 12525 ~ 300
1 10 giorni 10-12101 ~ 125101 ~ 12525 ~ 300
1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.525 ~ 7525 ~ 7525 ~ 300
1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.625 ~ 7525 ~ 7525 ~ 300
1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.1025 ~ 12525 ~ 12525 ~ 300
1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.12101 ~ 150101 ~ 15025 ~ 300
1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.15151 ~ 175151 ~ 17550 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Non fornito Metodo di finitura Superfici fresate (Senza finitura sull'interno)

Prodotti complementari

Supporto tecnico