Cerniere con fori asolati

Cerniere con fori asolati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cerniere con fori asolati:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
SHHPSZ6
HHPNL6
Codice componente* Carico ammessoMassa (g)LWKPJSNZT(E)(R)CRDPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.kgN1 ~ 19 pz.20~50
SHPSNA59883441368257.5215.55.5x6.524.64.645
6121174848489308325.5x10
8252451115962113710426.56.5x1036.16.156
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Varianti

Cerniere con fori asolati:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SHPSNA5
SHPSNA5-SST
SHPSNA6
SHPSNA6-SST
SHPSNA8
SHPSNA8-SST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. profilato Vendita in confezione Larghezza Lunghezza

7.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)3641

11.52 €

1 Disponibile 5 giorni 105SST (Con vite e dado in acciaio inox)3641

9.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)4848

13.13 €

1 Disponibile 5 giorni 106SST (Con vite e dado in acciaio inox)4848

13.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)6259

17.32 €

1 Disponibile 5 giorni 108SST (Con vite e dado in acciaio inox)6259

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cerniere piatte Tipo Cerniere con fori asolati Materiale corpo EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie Non fornito Inverso Cerniere con fori asolati

Prodotti complementari

Supporto tecnico