[Regolazioni semplificate] Tavole X / Con vite senza fine / Carico pesante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Regolazioni semplificate] Tavole X/con vite senza fine/carico pesante:Immagine relativa
TipoCorpo principaleAlbero (Ø15)Vite senza fine (M14)Accessori
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaMateriale
XKSTLega di alluminioAnodizzato trasparenteEN 1.4125 Equiv.56HRC~EN 1.4305 Equiv.• Vite di fissaggio (SCB6-15 x 4 pz.)
• Etichetta graduata

Specifiche

Codice componente
XKST50
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)
(Zx2)
LL1Capacità di carico (N)Peso (kg)Prezzo unitario
TipoN.Orizzontale
XKST5080x80501701001961.72 
1001002201502.00 
1501502702002.32 
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XKST50
XKST100
XKST150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)

283.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[±25] 50

299.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[±50] 100

316.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[±75] 150

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[Regolazioni semplificate] Tavole X/con vite senza fine/carico pesante:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

[Regolazioni semplificate] Tavole X/con vite senza fine/carico pesante:Immagine relativa

Informazioni di base

Capacità di carico (Gamma)(N) 100.1 o sup. Metodo di avanzamento Vite senza fine Dimensione tavola (Lunghezza) L(mm) 80
Misura tavola (Larghezza) W(mm) 80 Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato trasparente
Meccanismo di guida Guida di scorrimento albero Misura tavola (spessore) H(mm) 44 Fascetta Maniglie a ripresa
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento maniglia Lunghezza base (Lunghezza complessiva)(mm) 2.0

Prodotti complementari

Supporto tecnico