Serie 8-45 / Staffa in lamiera

Serie 8-45 / Staffa in lamiera
  • Sconto volumi elevati

Può essere utilizzato come rinforzo per il fissaggio del telaio. Le piastre di lamiera sono utilizzate per i punti necessari, ad esempio quando è necessario un rinforzo per le parti di fissaggio (fissaggio a morsetto, fissaggio a bullone, fissaggio a giunto).
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/staffa in lamiera:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
HPTCULEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente
HPTUL
HPTWUL
SHPTCULEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
HPTSS8-45
Codice componenteMassa
g
TVite e dado applicabiliPrezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDadoQuantità1~99 pz.100~120
HPTCUL8*3603.2M8-154M84
SHPTCUL8*344
HPTUL8-4517603.277
HPTWUL8-4517581212

Varianti

Serie 8-45/staffa in lamiera:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HPTCUL8
HPTCUL8-SET
HPTUL8-45
HPTUL8-45-SET
HPTWUL8-45
HPTWUL8-45-SET
SHPTCUL8
SHPTCUL8-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilati (Serie) Materiale Dettaglio materiale Trattamento superficie N. profilato Accessori Numero di fori di collegamento profilato

10.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Per serie HFS8AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente8Non fornito4

12.98 €

1 Disponibile 5 giorni -Per serie HFS8AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente8SET (Kit viti, dadi)4

26.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per serie HFS8-45AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente8-45Non fornito7

30.47 €

1 Disponibile 5 giorni -Per serie HFS8-45AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente8-45SET (Kit viti, dadi)7

29.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per serie HFS8-45AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente8-45Non fornito12

37.40 €

1 Disponibile 5 giorni -Per serie HFS8-45AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente8-45SET (Kit viti, dadi)12

11.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per serie HFS8Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.Non fornito8Non fornito4

14.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per serie HFS8Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.Non fornito8SET (Kit viti, dadi)4

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8-45/staffa in lamiera:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo A triangolo Tipo profilo Smussatura C Profilati (Serie) HFS
Viti applicabili Viti M8

Supporto tecnico