Larghezza cava 8mm / Profilati piatti / Senza flangia / Cava su 1 lato

Larghezza cava 8mm / Profilati piatti / Senza flangia / Cava su 1 lato

Telai piatti da 12 mm × 20 mm e 15 mm × 30 mm. [Caratteristiche] Forma della scanalatura per dadi serie 6.

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Larghezza cava 8mm/Profilati piatti/senza flangia/cava su 1 lato:Immagine relativa
Larghezza cava 8mm/Profilati piatti/senza flangia/cava su 1 lato:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente-L
HFSFIN5-1020-1200
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Massa
kg/m
Sezione mm2Momento di inerzia sezione mm4Tappi per profilati applicabiliPrezzo unitario (Inf. a 300mm)Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
TipoN.Profilatoℓxℓy
HFSPURE6122050~30000.331210.17x1040.58x104-  
HFSFIN15300.823020.62x1042.85x104HFCFIN6-1530  
Quando L<300mm
I prezzi unitari in tabella non dipendono dalla lunghezza.
Quando L≥300mm
Per calcolare il prezzo:
Prezzo unitario/m x lunghezza complessiva specificata = Prezzo di vendita

Varianti

Larghezza cava 8mm/Profilati piatti/senza flangia/cava su 1 lato:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSFIN6-1530-[50-3000/1]
HFSPURE6-1220-[50-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura profilato: Spessore
(mm)
Misura profilato: Larghezza
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
1 5 giorni 10153050 ~ 3000
1 5 giorni 10122050 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Senza spallamento N. profilato 6

Prodotti complementari

Supporto tecnico