Attacchi con bracci di bloccaggio / Prese maschiate

Attacchi con bracci di bloccaggio / Prese maschiate

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Accoppiamento di tipo arm-lock con filetto maschio e femmina. -Forma rettilinea.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi con bracci di bloccaggio/Prese maschiate:Immagine relativa
Tipo Materiale
Corpo principaleCammaAnello
SNAFJEN 1.4408
equiv.
JIS-SMS1025EN 1.4301
equiv.

Specifiche

Codice componente
TCSM25
SNAMA20A
Codice componenteRc (PT)ABCHhPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 19 pz.20 ~ 30 pz.
SNAFJ15A1/211052325132  
20A3/411052325132  
25A112560376038  
40A11/218890546945  
50A219797637751  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SNAFJ15A
SNAFJ20A
SNAFJ25A
SNAFJ40A
SNAFJ50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura filettatura di collegamento Diam. nominale
(Ø)

35.64 €

1 Disponibile 5 giorni 101/215A

35.64 €

1 Disponibile 5 giorni 103/420A

40.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10125A

52.52 €

1 Disponibile 5 giorni 101 1/240A

68.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10250A

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Gli attacchi con bracci di bloccaggio sono costruiti in conformità agli standard US MIL A-A-59326-1998 (ex MIL-C-27487-1992),
quindi sono compatibili con prodotti di misura analoga e basati sugli stessi standard costruiti da altri produttori.

Informazioni di base

Tipo Raccordi per flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli Materiale corpo EN 1.4408 Equiv.
Profilo Dritto Tipo di collegamento Presa maschiata Tipo di filettatura di collegamento RC (PT)

Prodotti complementari

Supporto tecnico