Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella | |
CRJDG/CRKDG/CRSDG | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma elettroconduttiva (Nero)* | Incorporato | Assente |
CSRJDG/CSRKDG/CSRSDG | EN 1.4301 Equiv. | Smerigliatura canna | |||
CSMJU/CSMKU/CSMSPU | EN 1.4301 Equiv. | Gomma (Nero) | |||
Uretano (Grigio) | Solo per le dimensioni D 100, 125 e 150. | ||||
Nylon (Bianco) | Solo per le dimensioni D 150. |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CRJDG100 CSMKU125 | - | U |
Corpo principale | Cod. comp. | B | H | A | C | r | K | F | d | t | E | G | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||
Acciaio | Acciaio inox | D | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | ||||||||||||
Orientabili | CRJDG | CSRJDG | 50 | 20 | 65 | 70 | 42 | 47 | 47 | - | - | 56 | 6.5 | 2 | 22 | 28 | 300 | 190 | ||
65 | 25 | 85 | 58 | 61 | 61 | 55 | 8.8 | 2.3 | 27 | 42 | 500 | 370 | ||||||||
75 | 93 | 66 | 66 | 28 | 600 | 420 | ||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 82 | 82 | 82 | 31 | 40 | 500 | 600 | |||||||||||
Fisse | CRKDG | CSRKDG | 50 | 20 | 65 | 70 | 42 | - | - | - | - | 56 | 6.5 | 2 | - | 28 | 300 | 140 | ||
65 | 25 | 85 | 47 | 55 | 8.8 | 2.3 | 500 | 250 | ||||||||||||
75 | 93 | 600 | 290 | |||||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 58 | 82 | 40 | 500 | 510 | |||||||||||||
Freno | CRSDG | CSRSDG | 50 | 20 | 65 | 70 | 42 | 51 | 51 | 32 | 31 | 56 | 6.5 | 2 | 22 | 28 | 300 | 210 | ||
65 | 25 | 85 | 58 | 67 | 67 | 43 | 40 | 55 | 8.8 | 2.3 | 27 | 42 | 500 | 430 | ||||||
75 | 93 | 68 | 68 | 28 | 600 | 470 | ||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 82 | 82 | 44 | 43 | 82 | 31 | 40 | 500 | 670 |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | B | H | A | C | F1 | F2 | d | t | E | G1 | G2 | K | r | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | D | R (Gomma) | U (Uretano) | N (Nylon) | R | U | N | R | U | N | |||||||||||||||
Orientabili | CSMJU | 75 | R (Gomma)*1 U (Uretano) N (Nylon)*2 | 25 | 26 | 25 | 93 | 70 | 58 | 55 | - | 8.8 | 2.3 | 28 | 42 | - | - | 66 | 600 | 700 | 800 | 390 | |||
100 | 29 | 32 | 32 | 132 | 90 | 90 | 71 | 68 | 11 | 3 | 32 | 71 | 68 | 82 | 800 | 1000 | 1000 | 950 | |||||||
125 | 32 | 168 | 102 | 102 | 80 | 75 | 36 | 80 | 75 | 99 | 1000 | 1200 | - | 1230 | - | ||||||||||
150 | 40 | 40 | 40 | 190 | 40 | 115 | - | 1800 | 1600 | 1500 | - | ||||||||||||||
Fisse | CSMKU | 75 | 25 | 26 | 25 | 93 | 70 | 47 | 55 | - | 8.8 | 2.3 | - | 28 | - | - | - | 600 | 700 | 800 | 270 | ||||
100 | 29 | 32 | 32 | 132 | 110 | 75 | 90 | 80 | 11 | 3 | 50 | 45 | 800 | 1000 | 1000 | 720 | |||||||||
125 | 32 | 168 | 140 | 94 | 112 | 100 | 53 | 56 | 1000 | 1200 | - | 1180 | - | ||||||||||||
150 | 40 | 40 | 40 | 190 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | - | 1800 | 1600 | 1290 | - | ||||||||||
Con freno | CSMSPU | 75 | 25 | 26 | 25 | 93 | 70 | 58 | 55 | - | 8.8 | 2.3 | 28 | 42 | - | 43 | 68 | 600 | 700 | 800 | 430 | ||||
100 | 29 | 32 | 32 | 132 | 90 | 90 | 71 | 68 | 11 | 3 | 32 | 71 | 68 | 55 | 86 | 800 | 1000 | 1000 | 1060 | ||||||
125 | 32 | 168 | 102 | 102 | 80 | 75 | 34 | 80 | 75 | 54 | 97 | 1000 | 1200 | - | 1340 | - | |||||||||
150 | 40 | 40 | 40 | 190 | 40 | 65 | 115 | - | 1800 | 1600 | 1720 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Materiale raccordo | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 65 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | Fino a 35.00 | Non fornito | 30 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | carico leggero | Non fornito | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 85 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Non fornito | 50 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
9.45 € 3.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 93 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Non fornito | 60 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 122 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Non fornito | 50 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 65 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | Fino a 35.00 | Non fornito | 30 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | carico leggero | Non fornito | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 85 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Non fornito | 50 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
7.67 € 3.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra fissa | 93 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Non fornito | 60 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
13.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 122 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Non fornito | 50 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 65 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | Fino a 35.00 | Con finecorsa di rotazione | 30 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | carico leggero | Non fornito | |
9.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 85 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 50 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
10.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 93 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 60 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
15.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 122 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 50 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
14.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 93 | - | 35.01–80.00 | Non fornito | 80 | [Nylon] Nylon (Generale) | Non fornito | Acciaio inox | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
16.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 93 | - | 35.01–80.00 | Non fornito | 60 | Gomma | Non fornito | Acciaio inox | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
18.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 93 | - | 35.01–80.00 | Non fornito | 70 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | Acciaio inox | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
31.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 132 | - | 80.01–140.00 | Non fornito | 100 | [Nylon] Nylon (Generale) | Non fornito | Acciaio inox | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
33.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 132 | - | 35.01–80.00 | Non fornito | 80 | Gomma | Non fornito | Acciaio inox | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 29 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
42.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 132 | - | 80.01–140.00 | Non fornito | 100 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | Acciaio inox | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | Carico leggero/medio | Fornito | |
46.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 168 | - | 80.01–140.00 | Non fornito | 100 | Gomma | Non fornito | Acciaio inox | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 32 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
59.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 168 | - | 80.01–140.00 | Non fornito | 120 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | Acciaio inox | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 32 | Carico leggero/medio | Fornito | |
67.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 190 | - | 140.01–220.00 | Non fornito | 160 | [Nylon] Nylon (Generale) | Non fornito | Acciaio inox | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | Carico leggero/medio | Fornito | |
71.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 190 | - | 140.01–220.00 | Non fornito | 180 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | Acciaio inox | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | Carico leggero/medio | Fornito | |
7.43 € 3.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra fissa | 93 | - | 35.01–80.00 | Non fornito | 80 | [Nylon] Nylon (Generale) | Non fornito | Acciaio inox | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 93 | - | 35.01–80.00 | Non fornito | 60 | Gomma | Non fornito | Acciaio inox | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 93 | - | 35.01–80.00 | Non fornito | 70 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | Acciaio inox | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
20.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 132 | - | 80.01–140.00 | Non fornito | 100 | [Nylon] Nylon (Generale) | Non fornito | Acciaio inox | 90 | 50 | 110 | 75 | 100 | 32 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
21.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 132 | - | 35.01–80.00 | Non fornito | 80 | Gomma | Non fornito | Acciaio inox | 90 | 50 | 110 | 75 | 100 | 29 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
31.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 132 | - | 80.01–140.00 | Non fornito | 100 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | Acciaio inox | 90 | 50 | 110 | 75 | 100 | 32 | Carico leggero/medio | Fornito | |
32.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 168 | - | 80.01–140.00 | Non fornito | 100 | Gomma | Non fornito | Acciaio inox | 112 | 53 | 140 | 94 | 125 | 32 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
46.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 168 | - | 80.01–140.00 | Non fornito | 120 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | Acciaio inox | 112 | 53 | 140 | 94 | 125 | 32 | Carico leggero/medio | Fornito | |
52.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 190 | - | 140.01–220.00 | Non fornito | 160 | [Nylon] Nylon (Generale) | Non fornito | Acciaio inox | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | Carico leggero/medio | Fornito | |
55.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 190 | - | 140.01–220.00 | Non fornito | 180 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | Acciaio inox | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | Carico leggero/medio | Fornito | |
17.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 93 | - | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 80 | [Nylon] Nylon (Generale) | Non fornito | Acciaio inox | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
18.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 93 | - | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 60 | Gomma | Non fornito | Acciaio inox | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 93 | - | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 70 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | Acciaio inox | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
39.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 132 | - | 80.01–140.00 | Con finecorsa di rotazione | 100 | [Nylon] Nylon (Generale) | Non fornito | Acciaio inox | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
40.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 132 | - | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 80 | Gomma | Non fornito | Acciaio inox | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 29 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
50.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 132 | - | 80.01–140.00 | Con finecorsa di rotazione | 100 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | Acciaio inox | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 32 | Carico leggero/medio | Fornito | |
52.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 168 | - | 80.01–140.00 | Con finecorsa di rotazione | 100 | Gomma | Non fornito | Acciaio inox | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 32 | Carico leggero/medio | Non fornito | |
67.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 168 | - | 80.01–140.00 | Con finecorsa di rotazione | 120 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | Acciaio inox | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 32 | Carico leggero/medio | Fornito | |
77.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 190 | - | 140.01–220.00 | Con finecorsa di rotazione | 160 | [Nylon] Nylon (Generale) | Non fornito | Acciaio inox | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | Carico leggero/medio | Fornito | |
81.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 190 | - | 140.01–220.00 | Con finecorsa di rotazione | 180 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | Acciaio inox | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | Carico leggero/medio | Fornito | |
9.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 65 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | Fino a 35.00 | Non fornito | 30 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio inox | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | carico leggero | Non fornito | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 85 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Non fornito | 50 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio inox | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
13.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 93 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Non fornito | 60 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio inox | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
26.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 122 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Non fornito | 50 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio inox | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
5.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra fissa | 65 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | Fino a 35.00 | Non fornito | 30 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio inox | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | carico leggero | Non fornito | |
9.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 85 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Non fornito | 50 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio inox | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
10.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 93 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Non fornito | 60 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio inox | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
17.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 122 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Non fornito | 50 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio inox | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
11.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 65 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | Fino a 35.00 | Con finecorsa di rotazione | 30 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio inox | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | carico leggero | Non fornito | |
14.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 85 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 50 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio inox | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
15.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 93 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 60 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio inox | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | carico leggero | Non fornito | |
31.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 122 | [Tipo antistatico] Conduttività elettrica | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 50 | [Gomma sintetica] Gomma conduttiva | Antistatici | Acciaio inox | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | carico leggero | Non fornito |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Proprietà
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Materiale raccordo
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Cuscinetti rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali