Ruote per profilati in alluminio / Filettate

Ruote per profilati in alluminio / Filettate

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un rullo salvaspazio con dispositivo di regolazione. -Il materiale dei raccordi metallici è acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote per profilati in alluminio/Filettate:Immagine relativa
TipoCorpo principaleRotellaPiede di livellamento
MaterialeMaterialeMaterialeTrattamento superficie
CMPADNylonNylonEN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente
CMPAN

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CMAZ40
CMJZ65
-
-
N
N
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaHBd(W)(r)Carico ammesso
(N)
Massa (g)Prezzo unitario
TipoD
OrientabiliCMPAD50N (Nylon)83625.534541000270
6088693761290
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaHB(W)(r)Carico ammesso
(N)
Massa (g)Prezzo unitario
TipoD
Orientabili avvitateCMPAN50N (Nylon)766234541000240
6081693761250

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CMPAD50-N
CMPAD60-N
CMPAN50-N
CMPAN60-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Materiale raccordo Diam. filettatura M Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Categoria di carico

18.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra fissa83Acciaio-5062Carico leggero/medio

29.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra fissa88Acciaio-6069Carico leggero/medio

19.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite76AltroM125062carico leggero

32.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite81AltroM126069carico leggero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Finecorsa Non fornito Carico ammesso(daN) 100
Materiale bozzello Nylon (Generale) Caratteristiche rotella Non fornito Cuscinetti rotella Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico