Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSTH16-150
Tipo | Materiale | Durezza |
MSTH | EN 1.3505 Equiv. | 45~50HRC |
MSTHS | EN 1.4125 Equiv. | 45~50HRC |
MSTSS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L |
MSTHS6 | - | 10 |
ℓ 1 | ℓ 2 | M x P | ℓ | Dh7 | Codice componente | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||||||||
Tipo | D | 1~299 | 300~500 | ||||||||||||||||||||
1.5 | 0.3 | 3 x 0.5 | 6 | 0 - 0.012 | MSTH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||
2.0 | 4 x 0.7 | *8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 5 x 0.8 | 0 - 0.015 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
2.5 | 6 x 1.0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
100 | 120 | ||||||||||||||||||||||
1.0 | 0 - 0.018 | 12 | 20 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||
50 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
100 | 120 | ||||||||||||||||||||||
8 x 1.25 | 15 | 13 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||
60 | 70 | ||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
100 | 120 | ||||||||||||||||||||||
3.0 | 1.5 | 16 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||
60 | 70 | ||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||
120 | 150 |
ℓ 1 | ℓ 2 | MxP | ℓ | Dh7 | Codice componente | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||
Tipo | D | 1 ~ 19 pz. | 20~29 | 30~49 | 50~100 | |||||||||||||
1.5 | 0.3 | 3x0.5 | 6 | 0 - 0.012 | MSTHS | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
2.0 | 4x0.7 | 8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||
0.5 | 5x0.8 | 0 - 0.015 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
2.5 | 6x1.0 | 10 | 10 | 30 | 35 | 40 | 45 |
ℓ 1 | ℓ 2 | MxP | ℓ | Dh7 | Codice componente | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||
Tipo | D | 1 ~ 19 pz. | 20~29 | 30~49 | 50~100 | |||||||||||||
1.5 | 0.3 | 3x0.5 | 6 | 0 - 0.012 | MSTSS | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
2.0 | 4x0.7 | 8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||
0.5 | 5x0.8 | 0 - 0.015 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
2.5 | 6x1.0 | 10 | 10 | 30 | 35 | 40 | 45 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSTH16-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Materiale | Tolleranza diam. albero | Profilo estremità albero | Diam. nominale | Lunghezza | Unità di vendita | Profilo estremità | Conformità tolleranza | Foro maschiato | Canale di sfiato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | Tolleranza negativa | Maschiati | 16 | 150 | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Due lati conici | h7 | Maschiatura su un lato | Fornito |
Loading...
Si trova sulla pagina di Grani di riferimento con maschiatura su un lato (h7), il codice articolo è il seguente: MSTH16-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSTH16-150.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Tipo
Profilo
Tolleranza diam. albero
Profilo estremità albero
Diam. nominale
Lunghezza
Unità di vendita
Profilo estremità
Conformità tolleranza
Foro maschiato
Canale di sfiato
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MSTH10-20 |
MSTH10-25 |
MSTH10-30 |
MSTH16-40 |
MSTH16-50 |
MSTH16-60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo | Materiale | Tolleranza diam. albero | Profilo estremità albero | Diam. nominale | Lunghezza | Unità di vendita | Profilo estremità | Conformità tolleranza | Foro maschiato | Canale di sfiato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | Tolleranza negativa | Maschiati | 10 | 20 | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Due lati conici | h7 | Maschiatura su un lato | Fornito | ||
0.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | Tolleranza negativa | Maschiati | 10 | 25 | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Due lati conici | h7 | Maschiatura su un lato | Fornito | ||
0.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | Tolleranza negativa | Maschiati | 10 | 30 | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Due lati conici | h7 | Maschiatura su un lato | Fornito | ||
1.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | Tolleranza negativa | Maschiati | 16 | 40 | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Due lati conici | h7 | Maschiatura su un lato | Fornito | ||
1.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | Tolleranza negativa | Maschiati | 16 | 50 | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Due lati conici | h7 | Maschiatura su un lato | Fornito | ||
1.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | Tolleranza negativa | Maschiati | 16 | 60 | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Due lati conici | h7 | Maschiatura su un lato | Fornito |