Unità ad azionamento manuale / Avanzamento rapido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità ad azionamento manuale/Avanzamento rapido:Immagine relativa
■Componenti
Parti Base Tavola Vite di trasmissione Chiocciola per vite di trasmissione
Materiale Lega di alluminio Lega di alluminio EN 1.1191 Equiv. Ottone
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Anodizzato trasparente Ossido nero -

Parti Staffa per chiocciola Piastra laterale Ingranaggio dritto Copertura
Materiale Lega di alluminio Lega di alluminio EN 1.1191 Equiv. EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Anodizzato trasparente - -

Specifiche

Codice componente-Tipo volantino-Posizione volantino-L
KUEHS20-A-L-320
Unità ad azionamento manuale/Avanzamento rapido:Immagine relativa
Il carico ammesso per questo prodotto è il carico che può essere collocato sulla tavola tale che questa possa essere comunque spostata."Orizzontale" e "Verticale" indicano l'orientamento dell'installazione.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KUEHS20-A-L-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-A-R-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-B-L-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-B-R-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-C-L-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-C-R-[320,​370,​420,​470]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo volantino Direzione maniglia configurabile Altezza profilato [H]
(mm)
1 12 giorni A (Volantino in plastica sfalsato)L (Attacco laterale a sinistra)320 ~ 470
1 12 giorni A (Volantino in plastica sfalsato)R (Attacco laterale a destra)320 ~ 470
1 12 giorni B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile)L (Attacco laterale a sinistra)320 ~ 470
1 12 giorni B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile)R (Attacco laterale a destra)320 ~ 470
1 12 giorni C (Volantino a 5 razze)L (Attacco laterale a sinistra)320 ~ 470
1 12 giorni C (Volantino a 5 razze)R (Attacco laterale a destra)320 ~ 470

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Unità ad azionamento manuale/Avanzamento rapido:Immagine relativa

Informazioni di base

Capacità di carico (Gamma)(N) 50.1–100 Metodo di avanzamento Maniglie Dimensione tavola (Lunghezza) L(mm) 100
Misura tavola (Larghezza) W(mm) 150 Materiale tavola EN AW-6063 Equiv. Trattamento superficie tavola Anodizzato trasparente
Diam. filettatura(mm) 20

Prodotti complementari

Supporto tecnico