Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ROCRGA50-90
Tipo | Materiale | Trattamento superficie (Rivestimento) | Cuscinetto | Durezza | ||
Dritti | Bombati | |||||
L selezionabile | L configurabile | L selezionabile | Nucleo | |||
RORB | - | ROCRB | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero | Acciaio | - |
RORM | - | ROCRM | Nichelatura chimica | - | ||
RORS | - | ROCRS | EN 1.4301 equiv. | - | - | |
RORA | - | ROCRA | EN AW-5052 equiv. | Anodizzato trasparente | - | |
RORKS | - | - | EN 1.4301 equiv. | Uretano (colore naturale) | Acciaio | Shore A95 |
RORKA | - | - | EN AW-5052 equiv. | |||
RORUS | ROFRUS | ROCRUS | EN 1.4301 equiv. | Shore A90 | ||
RORUZ | - | - | Acciaio inox | |||
RORUA | ROFRUA | ROCRUA | EN AW-5052 equiv. | Acciaio | ||
RORUP | - | - | Nylon MC | |||
RORGS | - | ROCRGS | EN 1.4301 equiv. | Shore A70 | ||
RORGA | ROFRGA | ROCRGA | Lega Al 5000 | |||
RORHS | - | ROCRHS | EN 1.4301 equiv. | Shore A50 | ||
RORHA | ROFRHA | - | EN AW-5052 equiv. | |||
RORSS | ROFRSS | ROCRSS | EN 1.4301 equiv. | Gomma siliconica (Grigio chiaro) | Acciaio | Shore A70 |
RORSA | - | - | EN AW-5052 equiv. | |||
RORJS | - | - | EN 1.4301 equiv. | Shore A50 | ||
RORJA | - | - | EN AW-5052 equiv. | |||
RORWS | - | - | EN 1.4301 equiv. | Gomma siliconica (Bianco) | Shore A70 | |
RORTS | ROFRTS | - | EN 1.4301 equiv. | Uretano termoresistente (Rosso bruno) | Shore A90 | |
RORTA | - | - | EN AW-5052 equiv. | Temp. d'esercizio: ~ 110°C | ||
RORNS | - | - | EN 1.4301 equiv. | NBR (Nero) | Shore A60 | |
RORNA | - | - | EN AW-5052 equiv. |
Codice componente | - | L |
RORB30 ROFRSS40 | - - | 30 38 |
Codice componente | D | Selezione L | d | D1(H7) | dh | B | Cuscinetto usato | |||||||||||||
Tipo | N. | |||||||||||||||||||
Solo materiale nucleo dritti RORB RORM RORS RORA Uretano RORKS RORKA RORUP RORUS RORUZ RORUA RORGS RORGA RORHS RORHA | Gomma siliconica RORSS RORSA RORJS RORJA RORWS Uretano termoresistente RORTS RORTA NBR RORNS RORNA | Bombati Solo nucleo ROCRB ROCRM ROCRS ROCRA Uretano ROCRUS ROCRUA ROCRGS ROCRGA ROCRHS Gomma siliconica ROCRSS | (20) | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZx2 | |||||
25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZx2 | ||||
30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZx2 | ||||
35A | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 8 | 22 | 15 | 7 | 608ZZx2 | ||||||||||
35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZx2 | ||||||
40A | 40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 26 | 18 | 8 | 6000ZZx2 | ||||||||||
40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZx2 | ||||||
50A | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 12 | 32 | 24 | 10 | 6201ZZx2 | |||||||||
50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZx2 |
Codice componente | D | L Incrementi di 1mm | d | D1(H7) | dh | B | Cuscinetto usato | ||
Tipo | N. | ||||||||
Uretano ROFRUS ROFRUA ROFRGA ROFRHA | Gomma siliconica ROFRSS Uretano termoresistente ROFRTS | 25 | 25 | 21~49 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZx2 |
30 | 30 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZx2 | |||
35A | 35 | 26~49 | 22 | 18 | 7 | 608ZZx2 | |||
35 | 10 | 6 | 6900ZZx2 | ||||||
40A | 40 | 26 | 8 | 6000ZZx2 | |||||
40 | 12 | 28 | 24 | 6001ZZx2 | |||||
50A | 50 | 26~99 | 12 | 32 | 10 | 6201ZZx2 | |||
50 | 15 | 28 | 9 | 6002ZZx2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ROCRGA50-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Roller Type | Urethane Rubber Processing | Roller Shape | O.D. (mm) | Material | I.D. d (mm) | Trattamento superficie | Materiale uretano/gomma | Durezza uretano/gomma | Colore uretano/gomma | Materiale cuscinetto | Lunghezza L (mm) | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | Bombate | 50 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 15 | Non fornito | Uretano | 70 | Colore naturale | Acciaio | 90 | - |
Loading...
Mounting Method | Con cuscinetto |
---|
Si trova sulla pagina di Rulli - con cuscinetti - con strato di poliuretano applicato, il codice articolo è il seguente: ROCRGA50-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ROCRGA50-90.
Configura
Proprietà di base
Material
L
Tipo
Roller Type
Urethane Rubber Processing
Roller Shape
O.D.(mm)
I.D. d(mm)
Trattamento superficie
Materiale uretano/gomma
Durezza uretano/gomma
Colore uretano/gomma
Materiale cuscinetto
Lunghezza L(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ROCRA50-90 |
ROCRB50-60 |
ROCRB50-70 |
ROCRGS50-60 |
ROCRGS50-70 |
ROCRGS50-80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Roller Type | Urethane Rubber Processing | Roller Shape | O.D. (mm) | Material | I.D. d (mm) | Trattamento superficie | Materiale uretano/gomma | Durezza uretano/gomma | Colore uretano/gomma | Materiale cuscinetto | Lunghezza L (mm) | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 15 | Anodizzato trasparente | - | - | - | Acciaio | 90 | - | |
43.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 15 | Ossido nero | - | - | - | Acciaio | 60 | - | |
43.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 15 | Ossido nero | - | - | - | Acciaio | 70 | - | |
97.29 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | Bombate | 50 | EN 1.4301 Equiv. | 15 | Non fornito | Uretano | 70 | Colore naturale | Acciaio | 60 | - | |
97.29 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | Bombate | 50 | EN 1.4301 Equiv. | 15 | Non fornito | Uretano | 70 | Colore naturale | Acciaio | 70 | - | |
97.29 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rulli in uretano/gomma | Rivestimento | Bombate | 50 | EN 1.4301 Equiv. | 15 | Non fornito | Uretano | 70 | Colore naturale | Acciaio | 80 | - |