Blocchi finecorsa filettati standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi finecorsa filettati standard:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
GrossaFine
SNTBBSSTXBEN 1.0038 Equiv.Ossido nero
SNTBMSSTBMNichelatura chimica
SNTBSSSTBSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-H
SNTBM8
SSTBS10
-
-
12
20
Codice componenteH
Incrementi di 1mm
H1TMxPassoLP1d1d2 ℓ 1Prezzo unitario
TipoMGrossaFineSNTBB
SSTXB
SNTBM
SSTBM
SNTBS
SSTBS
(Fil. grossa)
SNTBB
SNTBM
SNTBS
(Fil. fine)
SSTXB
SSTBM
SSTBS
45~2058 4x0.7 4x0.5221463.53.5   
55~20510 5x0.8 5x0.5301884.54.5   
66~20610 6x1.0 6x0.753020   
88~20812 8x1.25 8x0.7532209.55.55.5   
1010~20101610x1.510x1.03822116.56.5   
1212~25121612x1.7512x1.03822   
1615~30151916x2.016x1.550321499   

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SNTBB4-[5-20/1]
SNTBB5-[5-20/1]
SNTBB6-[6-20/1]
SNTBB8-[8-20/1]
SNTBB10-[10-20/1]
SNTBB12-[12-25/1]
SNTBB16-[15-30/1]
SNTBM4-[5-20/1]
SNTBM5-[5-20/1]
SNTBM6-[6-20/1]
SNTBM8-[8-20/1]
SNTBM10-[10-20/1]
SNTBM12-[12-25/1]
SNTBM16-[15-30/1]
SNTBS4-[5-20/1]
SNTBS5-[5-20/1]
SNTBS6-[6-20/1]
SNTBS8-[8-20/1]
SNTBS10-[10-20/1]
SNTBS12-[12-25/1]
SNTBS16-[15-30/1]
SSTBM4-[5-20/1]
SSTBM5-[5-20/1]
SSTBM6-[6-20/1]
SSTBM8-[8-20/1]
SSTBM10-[10-20/1]
SSTBM12-[12-25/1]
SSTBM16-[15-30/1]
SSTBS4-[5-20/1]
SSTBS5-[5-20/1]
SSTBS6-[6-20/1]
SSTBS8-[8-20/1]
SSTBS10-[10-20/1]
SSTBS12-[12-25/1]
SSTBS16-[15-30/1]
SSTXB4-[5-20/1]
SSTXB5-[5-20/1]
SSTXB6-[6-20/1]
SSTXB8-[8-20/1]
SSTXB10-[10-20/1]
SSTXB12-[12-25/1]
SSTXB16-[15-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Diam. filettatura M Passo filettatura
(mm)
Altezza H
(mm)
1 4 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero40.7 (Grossa)5 ~ 20
1 4 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero50.8 (Grossa)5 ~ 20
1 4 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero61.0 (Grossa)6 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero81.25 (Grossa)8 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero101.5 (Grossa)10 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero121.75 (Grossa)12 ~ 25
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero162.0 (Grossa)15 ~ 30
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica40.7 (Grossa)5 ~ 20
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica50.8 (Grossa)5 ~ 20
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica61.0 (Grossa)6 ~ 20
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica81.25 (Grossa)8 ~ 20
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica101.5 (Grossa)10 ~ 20
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica121.75 (Grossa)12 ~ 25
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica162.0 (Grossa)15 ~ 30
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-40.7 (Grossa)5 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-50.8 (Grossa)5 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-61.0 (Grossa)6 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-81.25 (Grossa)8 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-101.5 (Grossa)10 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-121.75 (Grossa)12 ~ 25
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-162.0 (Grossa)15 ~ 30
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica40.5 (Fine)5 ~ 20
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica50.5 (Fine)5 ~ 20
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica60.75 (Fine)6 ~ 20
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica80.75 (Fine)8 ~ 20
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica101.0 (Fine)10 ~ 20
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica121.0 (Fine)12 ~ 25
1 15 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica161.5 (Fine)15 ~ 30
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-40.5 (Fine)5 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-50.5 (Fine)5 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-60.75 (Fine)6 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-80.75 (Fine)8 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-101.0 (Fine)10 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-121.0 (Fine)12 ~ 25
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-161.5 (Fine)15 ~ 30
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero40.5 (Fine)5 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero50.5 (Fine)5 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero60.75 (Fine)6 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero80.75 (Fine)8 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero101.0 (Fine)10 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero121.0 (Fine)12 ~ 25
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero161.5 (Fine)15 ~ 30

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Blocchi finecorsa filettati standard:Immagine relativa

Supporto tecnico