Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CROCU19
Tipo rullo | Con dado di fissaggio | Passo rullo | Materiale | Trattamento superficie | |||||||
P=30 | P=35 | ||||||||||
Senza staffa | Con staffa | Senza staffa | Rullo | Cuscinetto | Profilato | Vite, dado | Rullo | Profilato | Vite, dado | ||
Rullo fresato | Dado comune (JIS tipo 3) | CRONF | CRONFB | CRON | Acciaio | Cromatura trivalente | Placcatura a caldo per immersione* | Cromatura trivalente | |||
- | - | CROC | Cromatura dura | ||||||||
- | - | CROS | Acciaio inox | - | - | - | |||||
- | - | CROJ | Resina acetalica | Acciaio | Placcatura a caldo per immersione* | Cromatura trivalente | |||||
- | - | CROJS | Acciaio | Acciaio inox | - | - | |||||
U-Nut | CRONFU | - | CRONU | Acciaio | Cromatura trivalente | Cromatura trivalente | |||||
- | - | CROCU | Cromatura dura | ||||||||
- | - | CROSU | Acciaio inox | - | - | - |
Codice componente |
CROS25 CRONU30 |
Materiale rotella | Carico ammesso |
Acciaio, acciaio inox | 30kgf (294N) |
Resina acetalica | 20kgf (196N) |
Codice componente | (L) | Prezzo unitario | |||||||||||
Tipo | Rotella Q.tà | P=30 | P=35 | Dadi comuni | U-Nut | ||||||||
CRONF CRON | CROC | CROS | CROJ | CROJS | CRONFB | CRONFU CRONU | CROCU | CROSU | |||||
2 | (58) | (68) | |||||||||||
3 | (88) | (103) | |||||||||||
4 | (118) | (138) | |||||||||||
Con dadi comuni CRONF (Acciaio) CRON (Acciaio) CROC (Acciaio + Cromatura dura) CROS (Acciaio inox) CROJ (Plastica) CROJS (Rullo in plastica, profilato in acciaio inox) CRONFB (Con staffe in acciaio) | Con U-Nut CRONFU (Acciaio) CRONU (Acciaio) CROCU (Acciaio + Cromatura dura) CROSU (Acciaio inox) | 5 | (148) | (173) | |||||||||
6 | (178) | (208) | |||||||||||
7 | (208) | (243) | |||||||||||
8 | (238) | (278) | |||||||||||
9 | (268) | (313) | |||||||||||
10 | (298) | (348) | |||||||||||
11 | (328) | (383) | |||||||||||
12 | (358) | (418) | |||||||||||
13 | (388) | (453) | |||||||||||
14 | (418) | (488) | |||||||||||
15 | (448) | (523) | |||||||||||
16 | (478) | (558) | |||||||||||
17 | (508) | (593) | |||||||||||
18 | (538) | (628) | |||||||||||
19 | (568) | (663) | |||||||||||
20 | (598) | (698) | |||||||||||
21 | (628) | (733) | |||||||||||
22 | (658) | (768) | |||||||||||
23 | (688) | (803) | |||||||||||
24 | (718) | (838) | |||||||||||
25 | (748) | (873) | |||||||||||
26 | (778) | (908) | |||||||||||
27 | (808) | (943) | |||||||||||
28 | (838) | (978) | |||||||||||
29 | (868) | (1013) | |||||||||||
30 | (898) | (1048) | |||||||||||
31 | (928) | (1083) | |||||||||||
32 | (958) | (1118) | |||||||||||
33 | (988) | (1153) |
Prodotti corrispondenti | Cod. comp. singola rotella |
CRONF, CRON, CRONFB, CRONFU, CRONU | HMH25-16 |
CROS, CROSU | HMHS25-16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CROCU19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale superficie rotella | Larghezza rotella W (mm) | Carico ammesso per ruota (per pz.) (kgf) | D.E. rotella D (mm) | Passo rotella P (mm) | Trattamento superficie rotella | Materiale profilato | Trattamento superficie profilato | Altezza profilo esterno H (mm) | Lunghezza trasportatore L (mm) | Numero di rotelle | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio | 9 | 30 | 25 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 29.5 | 663 | 19 | Non forniti |
Loading...
Tipo di trasportatore | Dritto | Tipo | Corpo principale trasportatore a rotelle | Applicazione | Per trasporto articoli leggeri / Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Piegatura verso l'interno | Caratteristiche | Standard |
Si trova sulla pagina di Supporti per rulli / Larghezza 7~9mm, il codice articolo è il seguente: CROCU19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CROCU19.
Configura
Proprietà di base
Materiale profilato
Tipo
Materiale superficie rotella
Larghezza rotella W(mm)
Carico ammesso per ruota (per pz.)(kgf)
D.E. rotella D(mm)
Passo rotella P(mm)
Trattamento superficie rotella
Trattamento superficie profilato
Altezza profilo esterno H(mm)
Lunghezza trasportatore L(mm)
Numero di rotelle
Accessori
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CROCU13 |
CROCU14 |
CROCU15 |
CROCU2 |
CROCU20 |
CROCU21 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale superficie rotella | Larghezza rotella W (mm) | Carico ammesso per ruota (per pz.) (kgf) | D.E. rotella D (mm) | Passo rotella P (mm) | Trattamento superficie rotella | Materiale profilato | Trattamento superficie profilato | Altezza profilo esterno H (mm) | Lunghezza trasportatore L (mm) | Numero di rotelle | Accessori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio | 9 | 30 | 25 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 29.5 | 453 | 13 | Non forniti | |
149.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio | 9 | 30 | 25 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 29.5 | 488 | 14 | Non forniti | |
159.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio | 9 | 30 | 25 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 29.5 | 523 | 15 | Non forniti | |
26.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio | 9 | 30 | 25 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 29.5 | 68 | 2 | Non forniti | |
210.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio | 9 | 30 | 25 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 29.5 | 698 | 20 | Non forniti | |
220.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio | 9 | 30 | 25 | 35 | Cromatura dura | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 29.5 | 733 | 21 | Non forniti |