Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L | - | B |
JHS20 JSS20 JHSP100 JHTS30 | - - - | 60 40 60 | - | 75 |
Codice componente | Selezione L | Misura foro svasato M* | Posizione foro svasato | Prezzo unitario | |||
Tipo | W | JSS | JSR | JSSS | |||
(Kit guida e braccio) JSS (Gioco 0~0.02) JSSS (Solo guida) JSR | 10 | 40 60 | M5, 2 punti | L=40:A=13.75 B=12.5 L=60:A=20 B=20 | - | ||
20 | L=40: M8, 1 punto L=60: M6, 2 punti | L=40:A=20 B=0 L=60:A=20 B=20 | |||||
30 | |||||||
50 | 80 | M8, 2 punti | A=26.5 B=27 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JSR10-40 |
JSR10-60 |
JSR20-40 |
JSR20-60 |
JSR30-40 |
JSR30-60 |
JSR50-80 |
JSS10-40 |
JSS10-60 |
JSS20-40 |
JSS20-60 |
JSS30-40 |
JSS30-60 |
JSS50-80 |
JSSS20-40 |
JSSS20-60 |
JSSS30-40 |
JSSS30-60 |
JSSS50-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Kit prodotto configurabile | W (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | 10 | 40 | |
45.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | 10 | 60 | |
49.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | 20 | 40 | |
49.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | 20 | 60 | |
57.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | 30 | 40 | |
57.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | 30 | 60 | |
86.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Solo rotaia | 50 | 80 | |
65.50 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rotaia, kit braccio | 10 | 40 | |
65.50 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rotaia, kit braccio | 10 | 60 | |
70.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rotaia, kit braccio | 20 | 40 | |
70.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rotaia, kit braccio | 20 | 60 | |
81.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rotaia, kit braccio | 30 | 40 | |
81.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rotaia, kit braccio | 30 | 60 | |
123.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rotaia, kit braccio | 50 | 80 | |
114.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Gioco porzione di attacco braccio rotaia assemblato 0 - 0.02 regolato | 20 | 40 | |
114.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Gioco porzione di attacco braccio rotaia assemblato 0 - 0.02 regolato | 20 | 60 | |
124.69 € 48.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Gioco porzione di attacco braccio rotaia assemblato 0 - 0.02 regolato | 30 | 40 | |
124.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Gioco porzione di attacco braccio rotaia assemblato 0 - 0.02 regolato | 30 | 60 | |
163.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Gioco porzione di attacco braccio rotaia assemblato 0 - 0.02 regolato | 50 | 80 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Kit prodotto configurabile
W(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali