Piastra di montaggio delle ruote per attrezzature per viti filettate, versione con foro di montaggio

Piastra di montaggio delle ruote per attrezzature per viti filettate, versione con foro di montaggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una piastra di montaggio fissa per rulli laterali con fori di montaggio flessibili. [Materiale] EN AC-46100 Equivalente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Staffe per attacco base:Immagine relativa
 Materiale: EN AC-46100 equiv.   Trattamento superficie: Finitura a forno (Argento)

Specifiche

Codice componente
CPHAL10
Codice componenteProfilato
(Cava singola)
M (Fil. grossa)HLBKCTDGDim. foro di montaggioMassa (g)Prezzo unitario
TipoN.E1E2F1F2F31 ~ 50 pz.
CPHAL1020mm,
30mm
1045703623318141340551015-135
1212
12A25mm, 40mm*, 50mm46334112.52025165
1645mm, 60mm165095574050102017557522.530-285
* 5-4040 applicabile a N.10, 12, 16.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPHAL10
CPHAL12
CPHAL12A
CPHAL16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura filettatura (Grossa) M Telai compatibili

17.62 €

1 5 giorni 101020, 30mm

17.62 €

1 Disponibile 5 giorni 101220, 30mm

18.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012Profilati 25, 40, 50

26.71 €

1 Disponibile 5 giorni 101645mm, 60mm

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Staffe per attacco base:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati

Prodotti complementari

Supporto tecnico