Interruttori di posizionamento senza punti di contatto, tipo piatto

Interruttori di posizionamento senza punti di contatto, tipo piatto
  • Sconto volumi elevati
Interruttore di posizione senza contatto, di tipo piatto. [Materiale del corpo principale] Lega di zinco
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

・材質表
[ M ]材質ケーブル
コンタクト部ケース
SUS303亜鉛合金φ2.8耐油性3芯ケーブル1m
最小曲げ半径R7

Specifiche

型式
MSNC1.5
■フラットタイプ
型式作動点接触力
N
質量
(g)
MSNCFMSNCFD
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
Typeストローク1〜9コ10〜201〜9コ10〜20
MSNCF
MSNCFD
3先端から0.5
(繰返精度0.02)
0.5172,300 2,180 2,750 2,610
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSNCF3
MSNCFD3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLED

28.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza LED

34.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con LED

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Informazioni di base

Tipo Corsa perno, pressore a molla Profilo corpo principale Profilo piatto Profilo punta A spillo
Ambiente Standard Materiale corpo Lega di zinco Materiale contatto Acciaio inox
Corsa(mm) 3 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Punto di funzionamento(mm) 0.5
Ripetibilità 0.02mm Forza di contatto(N) 0.5 Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 1000
Diam. punta Ø2.2 Livello di protezione IP65

Prodotti complementari

Supporto tecnico