Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XFHT40 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Distanza per rotazione (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Peso (kg) | Prezzo unitario | |||
Tipo | N. | Posizione morsetto | Orizzontale | Verticale | Rettilineità | |||||
XFHT | 40 | Senza simbolo (Standard) R (Dx/Sx invertita) | 40x40 | ±10 | 4.5 | 19.6 | 9.8 | 50µm | 0.06 | |
60 | 60x60 | ±20 | 29.4 | 14.7 | 0.16 | |||||
4060 | 40x60 | 39.2 | 19.6 | 0.17 | ||||||
4090 | 40x90 | ±35 | 0.18 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XFHT40-R |
XFHT60 |
XFHT60-R |
XFHT4060 |
XFHT4060-R |
XFHT4090 |
XFHT4090-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Distanza percorsa (Asse X) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Tipo invertito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | ≤±10mm | 1-15 | 40 | 40 | 19.6 | ±10 | 15 | Destra e sinistra | ||
168.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | ±10-30mm | 15.1-20 | 60 | 60 | 29.4 | ±20 | 17 | Standard | ||
168.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | ±10-30mm | 15.1-20 | 60 | 60 | 29.4 | ±20 | 17 | Destra e sinistra | ||
160.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 26-40 | 30.1–50 | ±10-30mm | 15.1-20 | 60 | 40 | 39.2 | ±20 | 20 | Standard | ||
160.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 26-40 | 30.1–50 | ±10-30mm | 15.1-20 | 60 | 40 | 39.2 | ±20 | 20 | Destra e sinistra | ||
188.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 61-90 | 26-40 | 30.1–50 | > ±30mm | 15.1-20 | 90 | 40 | 39.2 | ±35 | 20 | Standard | ||
188.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 61-90 | 26-40 | 30.1–50 | > ±30mm | 15.1-20 | 90 | 40 | 39.2 | ±35 | 20 | Destra e sinistra |
Loading...
Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine | Categoria | Corpo principale | Tipo | Asse X |
Rettilineità tavola(µm) | 50 | Posizione manopola di avanzamento | Centro | Pinza | Standard |
Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento manopola | Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) | Con scala del nonio |
Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) | 4.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa (Asse X)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Tipo invertito
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali