Ruote per profilati industriali

Ruote per profilati industriali
Utilizzo: Dopo l'inserimento nel telaio, il serraggio della parte esagonale con la chiave delicata (PFSP21, venduta separatamente) causerà l'espansione della gomma, fissandola all'interno del tubo.
Attenzione: Sebbene venga utilizzato l'acciaio inox austenitico, un certo magnetismo viene prodotto a causa della lavorazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote per profilati industriali:Immagine relativa
Utilizzo: Dopo l'inserimento nel telaio, il serraggio della parte esagonale con la chiave delicata (PFSP21, venduta separatamente) causerà l'espansione della gomma, fissandola all'interno del tubo.
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
FFHCHF50-R

Cod. comp.Materiale rotellad1BHJEApertura chiave
mm
Massa (kg)Prezzo unitario 1 ~ 100 pz.
TipoDComponente/ColoreR(Gomma sintetica)T(Gomma conduttiva)
FFHCHF50R(Gomma sintetica, nero)
T(Gomma conduttiva, nero)
2320703222190.20  
752510028210.51  
100129310.68  
FFHCHFS
(Con freno)
50207022190.20  
752510028210.51  
100129310.68  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FFHCHF50-R
FFHCHF50-T
FFHCHF75-R
FFHCHF75-T
FFHCHF100-R
FFHCHF100-T
FFHCHFS50-R
FFHCHFS50-T
FFHCHFS75-R
FFHCHFS75-T
FFHCHFS100-R
FFHCHFS100-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCaratteristiche

7.18 €

1 5 giorni 10A inserimento

9.45 €

1 5 giorni 10A inserimento

7.67 €

1 5 giorni 10A inserimento

11.21 €

1 5 giorni 10A inserimento

12.35 €

1 5 giorni 10A inserimento

14.86 €

1 5 giorni 10A inserimento

7.81 €

1 5 giorni 10A inserimento (Con finecorsa)

9.83 €

1 5 giorni 10A inserimento (Con finecorsa)

8.31 €

1 5 giorni 10A inserimento (Con finecorsa)

11.83 €

1 5 giorni 10A inserimento (Con finecorsa)

12.98 €

1 5 giorni 10A inserimento (Con finecorsa)

15.75 €

1 5 giorni 10A inserimento (Con finecorsa)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ruote per profilati industriali

Supporto tecnico