Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PMXYAS8
M | Coppia di serraggio ammessa (N∙m) |
6 | 1.5 |
8 | 9 |
10 | 20 |
12 | 25 |
Vite | Tipo | Manopola | Corpo principale | Perno | Molla | (Controdado) | |||||
Con ritorno | Con posizione di riposo | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
Filettatura grossa | PMXAS | PMXYAS | Nylon 6 (Nero opaco) | EN 1.0736 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 50~60HRC | Ossido nero | Acciaio per molle (JIS-SWP)-B | - | - |
PMXKS | PMXYKS | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ||||||||
SMXAS | SMXYAS | EN 1.4305 Equiv. | - | EN 1.4305 Equiv. | - | Nichelatura | EN 1.4301 Equiv. | - | - | ||
SMXKS | SMXYKS | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente (Tipo∙M) |
PXAS10 |
Codice componente | Passo (Filettatura fine) | D | D1 | B | S | E | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Sw1 | Sw2 | Carico (N) | ||||||
Tipo | M | Con ritorno | Con posizione di riposo | PMXAS/PMXYAS PMXKS/PMXYKS | SMXAS/SMXYAS SMXKS/SMXYKS | ||||||||||||||||
min | max | min | max | ||||||||||||||||||
(Con ritorno) PMXAS PMXKS SMXAS SMXKS | (Con posizione di riposo) PMXYAS PMXYKS SMXYAS SMXYKS | 6 | 1.0 | 12 | 6.9 | 4 | 4 | 1.5 | 30.5 | 33 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 |
8 | 1.25 | 16 | 9.2 | 5 | 5 | 1.5 | 40 | 43.5 | 16 | 6 | 14 | 4 | 9.7 | 8 | 13 | 5 | 24 | 5 | 23 | ||
10 | 1.5 | 18 | 11.5 | 6 | 6 | 1.5 | 49 | 52 | 20 | 7.5 | 18 | 5 | 10.5 | 10 | 16 | 5 | 21 | 6 | 21 | ||
12 | 1.75 | 21 | 13.9 | 8 | 8 | 1.5 | 59 | 63.5 | 24 | 9 | 22 | 6 | 13.5 | 12 | 18 | 6 | 22 | 6 | 22 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PMXYAS8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Meccanismo di blocco | Materiale corpo | Materiale perno | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Trattamento termico punta | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | Dimensione D (Ø) | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 50 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 5 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5 | 43.5 | 16 | Non fornito |
Loading...
Tipo | Standard | Metodo di montaggio | Avvitate | Lunghezza complessiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Manopola | Fornito | Profilo punta | Profilo conico | A vite | Filettatura grossa |
Si trova sulla pagina di Pistoncini / Filettatura fine / Prodotto efficiente dei costi, il codice articolo è il seguente: PMXYAS8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PMXYAS8.
Configura
Proprietà di base
Meccanismo di blocco
Materiale corpo
Tipo
Materiale perno
Diam. vite M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie perno
Trattamento termico punta
Diam. esterno punta B(Ø)
Lunghezza L(mm)
Dimensione D(Ø)
Accessori
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PMXAS8 |
PMXKS10 |
PMXKS6 |
PMXYKS10 |
PMXYKS12 |
PMXYKS6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Meccanismo di blocco | Materiale corpo | Materiale perno | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Trattamento termico punta | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | Dimensione D (Ø) | Accessori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 5 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5 | 40 | 16 | Non fornito | |
11.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 6 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 6 | 49 | 18 | Controdadi | |
8.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 4 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 4 | 30.5 | 12 | Controdadi | |
7.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 6 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 6 | 52 | 18 | Controdadi | |
14.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 8 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 8 | 63.5 | 21 | Controdadi | |
8.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio] EN 1.0736 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 4 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 4 | 33 | 12 | Controdadi |