Sistemi con guide a V / Rotaia / Con foro di montaggio / L configurabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sistemi con guide a V/Rotaia/con foro di montaggio/L configurabile:Immagine relativa
TipoForo mont. Materiale Durezza
BVGTNLDisponibileEN 1.1191 equiv.53HRC (a 90°)
BVGTNSLEN 1.4028 equiv.40HRC (a 90°)

Specifiche

Codice componente-L
BVGTNL1
-
640
Codice componenteL Incrementi di 50mmE
±0.38
F
±0.38
G
±0.05
JMD
±0.05
DB1N
±1.0
P
±0.2
TipoN.
BVGTNL
BVGTNSL
190~1790
(Per le dimensioni L, vedere il prezzo di listino.)
11.104.750.791.573.183.542050
215.886.352.364.754.55.5
322.238.711.572.776.355.58

Varianti

Sistemi con guide a V/Rotaia/con foro di montaggio/L configurabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BVGTNL1-[90-1790/50]
BVGTNL1-MTC[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040,​1090,​1140,​1190]
BVGTNL2-[90-1790/50]
BVGTNL2-MTC[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040,​1090,​1140,​1190]
BVGTNL3-[90-1790/50]
BVGTNL3-MTC[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040,​1090,​1140,​1190]
BVGTNSL1-[90-1790/50]
BVGTNSL2-[90-1790/50]
BVGTNSL3-[90-1790/50]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. Materiale L
(mm)
MTC
1 7 giorni 101EN 1.1191 Equiv.90 ~ 1790-
1 7 giorni 101EN 1.1191 Equiv.-90 ~ 1190
1 7 giorni 102EN 1.1191 Equiv.90 ~ 1790-
1 7 giorni 102EN 1.1191 Equiv.-90 ~ 1190
1 7 giorni 103EN 1.1191 Equiv.90 ~ 1790-
1 7 giorni 103EN 1.1191 Equiv.-90 ~ 1190
1 7 giorni 101EN 1.4028 Equiv.90 ~ 1790-
1 7 giorni 102EN 1.4028 Equiv.90 ~ 1790-
1 7 giorni 103EN 1.4028 Equiv.90 ~ 1790-

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico